17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 被削材

  • 材種

  • 寸法/C(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • チップ長(mm)

    ~mm
  • チップ幅(mm)

    ~mm
  • コーナ半径(r)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形

通常単価(税別)
6,12512,004
税込単価
6,73813,204
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・長い突出し長さでの加工や、肉盛部加工、複数の被削材の同時切削など過酷な条件下において、パフォ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形の仕様

ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形製品イメージ

ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形製品イメージ

高精度金型仕上げ加工「ミラーボールBNM/MBN形」に、高硬度材用刃先強化形チップを新たにラインナップ。

  • 高硬度材、高速加工向け新PVD被膜「新DH(ダイジェットハード)コート」と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種「DH102」を採用。
  • 長い突出し長さでの加工や、肉盛部加工、複数の被削材の同時切削など苛酷な条件下において、パフォーマンスを発揮する刃先強化形チップ。
  • ネガ刃形の採用により、60HRCを超える高硬度材の高速加工においても長寿命を実現。

切削性能

高硬度材加工による寿命比較(60HRC)イメージ

高硬度材加工による寿命比較(60HRC)イメージ

型番リスト

表示件数

被削材

材種

寸法/C

(mm)

厚さ

(mm)

チップ長

(mm)

チップ幅

(mm)

コーナ半径(r)

(mm)

加工用途

最小発注数量
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
-
2
5
6
3
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
0.5
2.4
7
8
4
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
1
2.6
8.5
10
5
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
1.5
3
10
12
6
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
1.5
4
12
16
8
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
2
5
15
20
10
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
2
6
18.5
25
12.5
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
2
7
22.5
30
15
-
2個
鋳鉄 / 高硬度材
DH102
2
7
32
32
16
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,125
( 6,738 )
1日目
6,471
( 7,118 )
1日目
6,990
( 7,689 )
2日目
7,225
( 7,948 )
1日目
7,450
( 8,195 )
3日目
7,814
( 8,595 )
2日目
8,832
( 9,715 )
1日目
10,639
( 11,703 )
1日目
12,004
( 13,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い突出し長さでの加工や、肉盛部加工、複数の被削材の同時切削など過酷な条件下において、パフォーマンスを発揮する刃先強化形チップ
・高硬度材高速加工向けPVD被膜「DHコート」と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる、材種「DH102」を採用
・ネガ刃形の採用により、60HRCを超える高硬度材の高速加工においても、長寿命を実現
【用途】
・仕上げ、形状加工用に利用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形
ミラーラジアスチップ FRM形
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
ミラーボール(ミラーSチップ) BNM-S形
ミラーボール用インサートBNM-TS形
ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格6,125-6,019 -2,3385,575 -5,582 -9,680
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)その他その他その他
逃げ角その他その他P(11°)その他--
利用可能コーナー数1-4-1-
R精度(mm)±0.006±0.010-0.006~-0.006±0.006±0.012
詳細タイプ再研磨可能ポジ刃形採用荒刃---

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング