17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス

ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
通常単価(税別)
9905,830
税込単価
1,0896,413
通常出荷日:1日目

・珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質板厚
3-2428-04素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2429-09素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2432-10素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス5±0.3mm
3-2432-08素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス5±0.3mm
3-2432-05素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス5±0.3mm
3-2428-06素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2429-11素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2429-05素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2428-10素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2428-02素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2428-08素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2428-05素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2429-04素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2428-01素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2435-11素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス10±0.6mm
3-2429-06素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2428-03素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス1±0.2mm
3-2429-10素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm
3-2429-03素材【ガラス】青板(ソーダ)ガラス2±0.2mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

板厚

(mm)

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ10   
1±0.2
○10-1
1枚カット
1個
φ20   
1±0.2
○20-1
1枚カット
1個
φ30   
1±0.2
○30-1
1枚カット
1個
φ40   
1±0.2
○40-1
1枚カット
1個
φ50   
1±0.2
○50-1
1枚カット
1個
φ60   
1±0.2
○60-1
1枚カット
1個
φ80   
1±0.2
○80-1
1枚カット
1個
φ100   
1±0.2
○100-1
1枚カット
1個
φ30   
2±0.2
○30-2
1枚カット
1個
φ40   
2±0.2
○40-2
1枚カット
1個
φ50   
2±0.2
○50-2
1枚カット
1個
φ60   
2±0.2
○60-2
1枚カット
1個
φ90   
2±0.2
○90-2
1枚カット
1個
φ100   
2±0.2
○100-2
1枚カット
1個
φ150   
2±0.2
○150-2
1枚カット
1個
φ50   
5±0.3
○50-5
1枚カット
1個
φ80   
5±0.3
○80-5
1枚カット
1個
φ100   
5±0.3
○100-5
1枚カット
1個
φ150   
10±0.6
○150-10
1枚カット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
2,090
( 2,299 )
1日目
2,090
( 2,299 )
1日目
2,640
( 2,904 )
1日目
2,640
( 2,904 )
1日目
5,830
( 6,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

・珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
ガラス角板
無酸素銅板
ガラス板 石英 透明
ガラス板 テンパックス(R)
石英ガラス板 厚み5mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格990-874 -8,1518,400 -4,000 -113,813
通常出荷日1日目1日目〜10日目1日目〜1日目〜19日目
商品タイプ素材シート素材素材素材素材
材質【ガラス】青板(ソーダ)ガラス-【金属】銅【ガラス】石英ガラス【その他】その他【その他】その他
公差(mm)外寸±0.5mmカット公差:外寸±0.5(規格品)±0.22---
端面面取り仕上げ面取り仕上げ----
内容量1枚カット1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト