ツール用品技術窓口
【特長】・2段階式調整によりロングストローク。・磁力付でセッティングし易い。・磁力付で、横型・縦型の冶...
詳細を確認

寸法図
単位:mm
| 品番 | A | G | ストローク B~C | D | E | F | G1 (30度台形ねじ) | G2 (31度台形ねじ) | 耐荷重 (kN) | 質量 (2個1組) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS 90LS | 26 | 10 | 60~90 | 50 | 12 | 40 | Tr32×3 | Tr18×2 | 80 | 1.32 |
| MSS 150LS | 46 | 20 | 90~150 | 2.00 | ||||||
| MSS 220LS | 68 | 20 | 120~220 | 60 | 16 | 50 | Tr40×4 | Tr25×3 | 150 | 3.94 |
| MSS 310LS | 108 | 10 | 150~310 | 5.02 |
| 材質 | S45C |
|---|---|
| 熱処理 | HRC35~47 |
| 仕上げ | 黒染め |
| 製品スペック | ストローク(mm):MSS90LS(60~90)、MSS150LS(90~150)、MSS220LS(120~220)、MSS310LS(150~310) |
| 製品スペック | 耐荷重(kN):MSS90LS・150LS(80kN)、MSS220LS・310LS(150kN) |
| 製品スペック | 2個1組(付属品:六角棒レンチ1本) |
セッティングがし難いというユーザー様の声があり、スーパーツール社が開発。
【特長】
・2段階式調整によりロングストローク。
・磁力付でセッティングし易い。
・磁力付で、横型・縦型の冶具に使用できる。
・重量物のサポートやクランプの高さ調整、切削時のビビリの抑制にも最適。
・中間おねじを設けたことで、ロングストロークを実現。
・荷重が掛かった状態でおねじを回すと位置がずれたり、ワークに傷がついたりする難点を中間おねじを回すことで解消した画期的なスクリューサポート。
・中間おねじの調整は、上部と下部のねじが、同方向にピッチ違いであるため微調整が出来、軽い力で作業が可能。
・おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制防止する。

スーパーツール
スクリューサポート(2コ1組)


スーパーツール
スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
4通常価格(税別):910円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップ(BJ153)
4.2通常価格(税別):1,907円~

ナベヤ
黒染めプレーンクランプ(S45C)
3.5通常価格(税別):2,180円~

ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
5通常価格(税別):2,840円~

ナベヤ
黒染めステップクランプ(S45C)
5通常価格(税別):3,850円~

ミスミ
ステップブロック
4.8通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ステップクランプ
4.6通常価格(税別):2,180円~