17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

解氷スプレー トリガー500 22-040

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします・撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    その他
  • トラスココード
    819-5484
  • JANコード
    4972796220404
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    アルコール類、シリコーン
  • 容量(ml)
    500
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

22-040
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-040の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
その他
トラスココード
819-5484
JANコード
4972796220404
質量(g)
500.000
材質1
アルコール類、シリコーン
容量(ml)
500
内容量
1本(500ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
22-040

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします
・撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します
・ガラスコーティング車にも使用できます
・JANコード:4972796220404
【用途】
・自動車用ガラスの解氷用
【材質】
・アルコール類、シリコーン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解氷スプレー トリガー500 22-040の型番22-040のページです。 型番22-040に関する仕様情報を記載しております。
解氷スプレー トリガー500 22-040のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フロントガラスの解氷に!
4
満足度:4.0
寒い時期に車のフロントガラスが凍るので対策として購入しましたが問題ありません。 すばやく氷を溶かしてよいのですが、1プッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
解氷スプレー トリガー500 22-040
強力解氷剤“アイス・オフ”
ロードクリーン(塩化カルシウム)
塩化カルシウム
塩化カルシウム
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S
メーカー古河薬品工業呉工業讃岐化成JAPAN SALTJAPAN SALTJAPAN SALT
通常価格4525401,700 -4,1661,655 -3,492
通常出荷日2日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他除雪対策用品除雪対策用品---
種類その他その他その他---
トラスココード819-5484-----
JANコード4972796220404-----
質量(g)500.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング