17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー ロールスイーパー ES-770
  • ES-550
  • ES-770

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手押しスイーパー ロールスイーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ES-770

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
【特長】
・清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
・落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。
・両側サイドブラシ付
【用途】
・公園、遊歩道、駐車場などの清掃に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
幅(mm)
800
奥行(mm)
1050
高さ(mm)
1050
清掃能力(m2/h)
2690
清掃幅(mm)
770
JANコード
4562303291531
トラスココード
828-0709
質量(g)
13000
ダストボックス容量
50L
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト