ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

通常単価(税別)
16,881
税込単価
18,569
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤。・特殊耐熱有機質成分を主体とし、金属に対する濡れ性、...

詳細を確認
  • 種類
    ハケ塗り
  • 淡黄白色液体
  • ph
    6.8(原液)
  • 比重
    (15℃)1.01(原液)
  • 粘度
    (15℃)1.4cP(Mpa・s) (原液)
  • 質量
    19.4kg
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • 内容量
    1個(18L)

ご注意

  • 使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・脱脂の上行って下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • スパレックスS-500を使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・ 脱脂の上行って下さい。

型番:

Z-0012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • ポリスプレーでご使用、または刷毛塗り可能。
  • 塗布直後、そのまま溶接作業にかかっていただいてもかまいません。

Z-0012の仕様・寸法情報

種類
ハケ塗り
淡黄白色液体
ph
6.8(原液)
比重
(15℃)1.01(原液)
粘度
(15℃)1.4cP(Mpa・s) (原液)
質量
19.4kg
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
内容量
1個(18L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-0012

内容量

最小発注数量
1個(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,881
( 18,569 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤。
・特殊耐熱有機質成分を主体とし、金属に対する濡れ性、吸着親和性に優れています。
・スプレー、刷毛塗り等により薄い均一な耐熱皮膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。
・皮膜は、溶接作業後水洗により簡単に除去。
・中性の溶液であるとともに、防錆能力も付与されておりますので、溶接母材、器具に対する錆・腐食の心配がありません。
・抜群の耐熱性能を有し2~3層の盛り上げ溶接においても、その効果を発揮します。
・半自動、自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護にもご使用いただけます。
【用途】
・ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。
・半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止。

ご注意

  • 使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・脱脂の上行って下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • スパレックスS-500を使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・ 脱脂の上行って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500の型番Z-0012のページです。 型番Z-0012に関する仕様情報を記載しております。
水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500
開先防錆剤タセトシルバー
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白
500mlスパッター付着防止剤(鉄・ステンレス用)EA920WA-4
メーカー日本メカケミカルタセトタセトイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)タセトエスコ
通常価格16,8812,179 -4,641 -2,0633,6152,350
通常出荷日3日目1日目〜4日目9日目4日目1日目
種類ハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレースプレー
淡黄白色液体-----
ph6.8(原液)-----
比重(15℃)1.01(原液)-----
粘度(15℃)1.4cP(Mpa・s) (原液)-----
よく一緒に購入される商品

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト