ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

通常単価(税別)
34,416
税込単価
37,858
通常出荷日:3日目

【特長】・水溶性冷間鍛造用潤滑剤。・浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で...

詳細を確認
  • 淡黄褐色液体
  • ph
    (15℃)8.9(原液)
  • 比重
    (15℃)1.07(原液)
  • 粘度
    (15℃)790cP(mPa・s)(原液)
  • 表面張力
    32dyne/cm(10倍溶液)
  • 耐圧荷重
    20.0kg/c㎡以上(10倍溶液)
  • 摩擦係数
    0.11(10倍溶液)
  • 質量
    20kg
  • 適応材質
    鉄系
  • タイプ
    冷間鍛造加工用油
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • 内容量
    1個(18L)

ご注意

  • 冬季などの低温時には液が濁ったり、成分の一部が沈殿することがあります。その場合は加温(40℃以下、直接火気にあてないでください)または撹拌して均一に溶解させてから、希釈使用して下さい。非鉄金属材料への使用は、腐食の恐れがありますで避けて下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

型番:

D-A016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 加工条件に合わせ、適宜水で希釈(約2~10倍)使用※非鉄金属材料への使用は、腐食の恐れがありますので避けて下さい。

D-A016の仕様・寸法情報

淡黄褐色液体
ph
(15℃)8.9(原液)
比重
(15℃)1.07(原液)
粘度
(15℃)790cP(mPa・s)(原液)
表面張力
32dyne/cm(10倍溶液)
耐圧荷重
20.0kg/c㎡以上(10倍溶液)
摩擦係数
0.11(10倍溶液)
質量
20kg
適応材質
鉄系
タイプ
冷間鍛造加工用油
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
内容量
1個(18L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-A016

内容量

最小発注数量
1個(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,416
( 37,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性冷間鍛造用潤滑剤。
・浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示します。
・塩素、硫黄などの極圧添加剤を含まず、加工時の発熱による熱分解もなく、防蝕性に優れています。
・水に極めて容易に溶解します。被膜の除去も簡単です。
・水で希釈することにより、粘度も大幅に低下し、べた付きが少なく帯電防止効果を発揮し、型離れが良く、作業能率を格段に向上させます。
【用途】
・鉄系材料の冷間鍛造加工。

ご注意

  • 冬季などの低温時には液が濁ったり、成分の一部が沈殿することがあります。その場合は加温(40℃以下、直接火気にあてないでください)または撹拌して均一に溶解させてから、希釈使用して下さい。非鉄金属材料への使用は、腐食の恐れがありますで避けて下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2の型番D-A016のページです。 型番D-A016に関する仕様情報を記載しております。
水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2
ユニプレスPA5
無洗浄プレス工作油G-6231F
プレス工作油EM-7200-7270
プレス工作油EH-7300-7370
プレス工作油EP-7400-7470
メーカー日本メカケミカルJXエネルギー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格34,41613,39615,024 -17,267 -20,461 -14,954 -
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
淡黄褐色液体-----
ph(15℃)8.9(原液)-----
比重(15℃)1.07(原液)-----
粘度(15℃)790cP(mPa・s)(原液)-----
表面張力32dyne/cm(10倍溶液)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト