ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管防錆剤 ラスレスト 60

  • 種類
    液体
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • タイプ
    水処理キレート剤
  • 外観
    無色透明液体
  • 比重
    (15℃)1.24
  • 動粘度
    (15℃)5.9mPa・s
  • 内容量
    1個(5L)

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番:

B-A009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 冷却水系の水1ton(1m3)に対し、250~500g(250~500ppm)添加使用してください。

B-A009の仕様・寸法情報

種類
液体
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
タイプ
水処理キレート剤
外観
無色透明液体
比重
(15℃)1.24
動粘度
(15℃)5.9mPa・s
内容量
1個(5L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-A009

内容量

最小発注数量
1個(5L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,842
( 29,526 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ク-リングタワ-の冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
・ラスレスト#60は、冷却水系の水にppmレベルの添加でスケール防止、スラッジ沈殿物の抑制、分散等の多くの機能を発揮する水処理剤です。
・極微量の添加で効果を発揮するので経済的です。
・亜硝酸ソ-ダ、クロム酸等の有害無機添加物は一切含みません。
【用途】
・クーリングタワ-の冷却管のスケール防止。

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管防錆剤 ラスレスト 60の型番B-A009のページです。 型番B-A009に関する仕様情報を記載しております。
配管防錆剤 ラスレスト 60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管防錆剤 ラスレスト 60
さびストップ(防錆剤)
油性防錆剤 CP-3
防錆剤 H-CP-4000
油性防錆剤 CP-4000
油性防錆剤 CP-CU
メーカー日本メカケミカル大澤ワックス日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格26,8424618,517 -11,339 -9,486 -9,300 -
通常出荷日3日目8日目3日目5日目5日目5日目
種類液体液体液体液体液体液体
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当該当該当該当該当該当
タイプ水処理キレート剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング