ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

通常単価(税別)
14,152
税込単価
15,567
通常出荷日:4日目

【特長】・数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤。・極めて短時間(5~30秒)に銅表面の酸化被膜を...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 特性
    強力
  • 対応材質
    非鉄金属
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • 用途
    錆落とし
  • タイプ
    サビ除去剤
  • 対応材質詳細
  • 比重
    (15℃)1.39(原液)
  • pH
    1以下(原液)
  • 粘度
    (15℃)5.5cP(mPa・s) (原液)
  • 質量
    7.35kg
  • 無色透明液体
  • 内容量
    1個(5L)

ご注意

  • 試験によりワークとの適合性を確認上、ご使用下さい。ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい 。また、皮膚等に液がついた場合速やかに洗い流して下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更することがございますが、あらかじめご了承ください。

型番:

A-0011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 処理銅製品をメカリンスCu-980の原液に浸漬して下さい。
  • 浸漬処理後はすみやかに、水でよく洗い流して下さい。
  • 浸漬処理をする場合は、硬質なプラスチック容器をご使用下さい。
  • 劣化した使用液に継ぎ足して使用されるより、新液に交換していただいた方が、効力・液もち共に上回ります。(金属容器の使用は避けて下さい。)
  • 水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすい状態にありますので、水分を除去した後、銅・真鍮用防錆剤(当社CP-CU等)をご使用下さい。

A-0011の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
対応材質
非鉄金属
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
用途
錆落とし
タイプ
サビ除去剤
対応材質詳細
比重
(15℃)1.39(原液)
pH
1以下(原液)
粘度
(15℃)5.5cP(mPa・s) (原液)
質量
7.35kg
無色透明液体
内容量
1個(5L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-0011

内容量

最小発注数量
1個(5L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,152
( 15,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤。
・極めて短時間(5~30秒)に銅表面の酸化被膜を除去します。
・光沢の良い仕上がりになります。
・水洗しても輝きを維持します。
【用途】
・銅及び銅合金の酸化被膜除去。

ご注意

  • 試験によりワークとの適合性を確認上、ご使用下さい。ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい 。また、皮膚等に液がついた場合速やかに洗い流して下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更することがございますが、あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980の型番A-0011のページです。 型番A-0011に関する仕様情報を記載しております。
銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980
真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940
錆取り剤 KC-12
錆取り剤 KC-12A
ラストオフ サビ取り剤
除錆洗浄剤
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカルターゲット友和
通常価格14,15214,31711,332 -11,549 -1,693 -13,415 -
通常出荷日4日目4日目3日目5日目在庫品1日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
特性強力強力強力強力強力強力
対応材質非鉄金属非鉄金属ステンレス鋼 / 非鉄金属非鉄金属ステンレス鋼 / 非鉄金属プラスチック / ステンレス鋼
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト