17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。

SG ポイントタップ SGPO

通常単価(税別)
2,90922,263
税込単価
3,20024,489
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用のタップです。

未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SG ポイントタップ SGPO 製品特長関連画像1
・高級粉末ハイスとSGコーティングでタップ最高峰の長寿命
・切れ味の良いスパイラルポイント、溝形状の最適化で剛性と切りくず排出性を両立
・優れた耐摩耗性・耐チッピング性により安定した切削加工を実現
 

切れ味が良く、切りくず排出性良好なスパイラルポイント形状

SG ポイントタップ SGPO 製品特長関連画像2
 

コーティングの断面構造

SG ポイントタップ SGPO 製品特長関連画像3
タップ用途に特化した緻密な膜質 SGコーティング
微細多層膜の採用により耐摩耗性・靭性が向上
SG ポイントタップ SGPO 製品特長関連画像4

性能・試験情報

優れた耐摩耗性・耐チッピング性

摩耗比較

SG ポイントタップ SGPO 試験情報関連画像

切削条件
呼び:M6×1
被削材:S50C(180HB)
ねじ深さ:12mm
切削速度:30m/min
下穴径:φ5.1ドリル仕上げ
下穴深さ:13mm(通り穴)
切削油剤:水溶性切削油剤

 

外形図

SG ポイントタップ SGPO 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SG ポイントタップ SGPO 推奨切削条件表

切削条件時の注意

    1. 表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
    2. 表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
    3. ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油削がより適しています。

    適用被削材

    • 一般構造用鋼(SS):~200HB
    • 低炭素鋼(S15C):~200HB
    • 中炭素鋼(S40C):~200HB
    • 高炭素鋼(S50C):~200HB
    • 合金鋼(SCM,SCr):~200HB、20~30HRC
    • 高硬度鋼:25~40HRC
    • ステンレス鋼(SUS)
    • 鋳鉄(FC,FCD)
    • アルミニウム合金(AC,ADC)

    型番リスト

    表示件数

    ねじサイズ(呼び)

    ピッチ(P)

    精度(等級)

    全長

    (mm)

    ねじ長

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    溝数

    首径

    最小発注数量
    M1.4
    0.3
    REG P1
    34
    7
    11
    3
    2
    1.5
    1個
    M1.6
    0.35
    REG P1.5
    36
    8
    13
    3
    2
    1.7
    1個
    M1.7
    0.35
    REG P1.5
    36
    8
    13
    3
    2
    1.8
    1個
    M2
    0.4
    REG P1.5
    40
    8
    15
    3
    2
    2.1
    1個
    M2
    0.25
    REG P1
    40
    8
    15
    3
    2
    2.1
    1個
    M2.2
    0.25
    REG P1
    42
    9.5
    15
    3
    2
    2.3
    1個
    M2.2
    0.45
    REG P2
    42
    9.5
    15
    3
    2
    2.3
    1個
    M2.3
    0.4
    REG P1.5
    42
    9.5
    15
    3
    2
    2.4
    1個
    M2.5
    0.35
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    2
    2.6
    1個
    M2.5
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    2
    2.6
    1個
    M2.6
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    2
    2.7
    1個
    M3
    0.5
    REG P3
    46
    11
    18
    4
    3
    2.3
    1個
    M3
    0.5
    REG+1 P4
    46
    11
    18
    4
    3
    2.3
    1個
    M3
    0.5
    REG+2 P5
    46
    11
    18
    4
    3
    2.3
    1個
    M3
    0.35
    REG P2
    46
    11
    18
    4
    3
    2.3
    1個
    M3
    0.35
    REG+1 P3
    46
    11
    18
    4
    3
    2.3
    1個
    M3.5
    0.6
    REG P2
    48
    13
    19
    4
    3
    2.8
    1個
    M3.5
    0.35
    REG P2
    48
    13
    19
    4
    3
    2.8
    1個
    M4
    0.5
    REG P3
    52
    13
    21
    5
    3
    3.1
    1個
    M4
    0.5
    REG+1 P4
    52
    13
    21
    5
    3
    3.1
    1個
    M4
    0.7
    REG P3
    52
    13
    21
    5
    3
    3.1
    1個
    M4
    0.7
    REG+1 P4
    52
    13
    21
    5
    3
    3.1
    1個
    M4
    0.7
    REG+2 P5
    52
    13
    21
    5
    3
    3.1
    1個
    M4.5
    0.5
    REG P3
    55
    13
    21
    5
    3
    3.5
    1個
    M4.5
    0.75
    REG P3
    55
    13
    21
    5
    3
    3.5
    1個
    M5
    0.5
    REG P3
    60
    16
    25
    5.5
    3
    3.9
    1個
    M5
    0.5
    REG+1 P4
    60
    16
    25
    5.5
    3
    3.9
    1個
    M5
    0.8
    REG P3
    60
    16
    25
    5.5
    3
    3.9
    1個
    M5
    0.8
    REG+1 P4
    60
    16
    25
    5.5
    3
    3.9
    1個
    M5
    0.8
    REG+2 P5
    60
    16
    25
    5.5
    3
    3.9
    1個
    M5.5
    0.5
    REG P3
    60
    16
    25
    5.5
    3
    4.4
    1個
    M6
    0.5
    REG P3
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    0.5
    REG+1 P4
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    0.75
    REG P3
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    0.75
    REG+1 P4
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    1
    REG P3
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    1
    REG+1 P4
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M6
    1
    REG+2 P5
    62
    19
    30
    6
    3
    4.7
    1個
    M7
    0.75
    REG P3
    65
    19
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M7
    1
    REG P3
    65
    19
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    0.75
    REG P3
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    0.75
    REG+1 P4
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    1
    REG P3
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    1
    REG+1 P4
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    1.25
    REG P3
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    1.25
    REG+1 P4
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M8
    1.25
    REG+2 P5
    70
    22
    -
    6.2
    3
    -
    1個
    M9
    0.75
    REG P3
    72
    22
    -
    7
    3
    -
    1個
    M9
    1
    REG P3
    72
    22
    -
    7
    3
    -
    1個
    M9
    1.25
    REG P3
    72
    22
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    0.75
    REG P3
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    0.75
    REG+1 P4
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1
    REG P3
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1
    REG+1 P4
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1.5
    REG P4
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1.5
    REG+1 P5
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1.5
    REG+2 P6
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1.25
    REG P3
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M10
    1.25
    REG+1 P4
    75
    24
    -
    7
    3
    -
    1個
    M11
    0.75
    REG P3
    80
    25
    -
    8
    3
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,385
    ( 4,824 )
    1日目
    4,385
    ( 4,824 )
    1日目
    4,126
    ( 4,539 )
    1日目
    3,649
    ( 4,014 )
    1日目
    4,976
    ( 5,474 )
    1日目
    5,859
    ( 6,445 )
    1日目
    4,082
    ( 4,490 )
    1日目
    3,507
    ( 3,858 )
    1日目
    4,385
    ( 4,824 )
    1日目
    3,380
    ( 3,718 )
    1日目
    3,279
    ( 3,607 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,960
    ( 3,256 )
    2日目
    3,067
    ( 3,374 )
    3日目
    3,067
    ( 3,374 )
    3日目
    3,613
    ( 3,974 )
    1日目
    3,763
    ( 4,139 )
    3日目
    3,143
    ( 3,457 )
    1日目
    3,979
    ( 4,377 )
    3日目
    3,339
    ( 3,673 )
    1日目
    3,415
    ( 3,757 )
    3日目
    2,909
    ( 3,200 )
    1日目
    3,040
    ( 3,344 )
    3日目
    3,040
    ( 3,344 )
    3日目
    3,643
    ( 4,007 )
    3日目
    3,295
    ( 3,625 )
    3日目
    3,415
    ( 3,757 )
    1日目
    3,520
    ( 3,872 )
    3日目
    2,940
    ( 3,234 )
    1日目
    3,056
    ( 3,362 )
    3日目
    3,056
    ( 3,362 )
    3日目
    3,754
    ( 4,129 )
    3日目
    3,634
    ( 3,997 )
    1日目
    3,806
    ( 4,187 )
    3日目
    3,401
    ( 3,741 )
    1日目
    3,482
    ( 3,830 )
    3日目
    2,980
    ( 3,278 )
    1日目
    3,081
    ( 3,389 )
    1日目
    3,081
    ( 3,389 )
    1日目
    4,187
    ( 4,606 )
    3日目
    3,571
    ( 3,928 )
    3日目
    4,350
    ( 4,785 )
    1日目
    4,568
    ( 5,025 )
    3日目
    3,853
    ( 4,238 )
    1日目
    3,909
    ( 4,300 )
    3日目
    3,443
    ( 3,787 )
    2日目
    3,588
    ( 3,947 )
    3日目
    3,588
    ( 3,947 )
    3日目
    5,131
    ( 5,644 )
    3日目
    4,716
    ( 5,188 )
    3日目
    4,117
    ( 4,529 )
    3日目
    5,218
    ( 5,740 )
    1日目
    5,487
    ( 6,036 )
    1日目
    4,543
    ( 4,997 )
    1日目
    4,750
    ( 5,225 )
    3日目
    4,066
    ( 4,473 )
    1日目
    4,238
    ( 4,662 )
    3日目
    4,239
    ( 4,663 )
    3日目
    4,066
    ( 4,473 )
    1日目
    4,239
    ( 4,663 )
    3日目
    6,718
    ( 7,390 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用のタップです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SG ポイントタップ SGPOのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    SS400タップ加工
    5
    満足度:5.0
    SS400のタップ加工に使用した。 素材の下穴貫通可でしたのでポイントを使用しました。 切子排出も良好で持ちがよかったで...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SG ポイントタップ SGPO
    SG ポイントタップ ロングシャンク
    Nポイントタップ ロングシャンク
    ハイス鋼ポイントタップ
    ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT
    ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
    メーカー不二越不二越不二越ミスミオーエスジーオーエスジー
    通常価格2,909-3,866 -2,180 -3,460 -3,397 -4,318 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜
    タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
    工具材質粉末ハイス粉末ハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
    ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
    穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング