17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • 首径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

SG スパイラルタップ SGSP

通常単価(税別)
2,75422,903
税込単価
3,02925,193
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・各種被削材や加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮

未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高級粉末ハイスとSGコーティングで、タップ最高峰の長寿命
  • 刃先、溝形状の最適化により、高剛性と切りくず処理性を両立し、安定ねじ加工を実現
  • 汎用性が高く、各種被削材・加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮
SG スパイラルタップ SGSP 製品特長関連画像1
 

SGコーティング

SG スパイラルタップ SGSP 製品特長関連画像2
 

どんな切削速度でも安定ねじ加工で長寿命

切削速度による加工穴数比較

SG スパイラルタップ SGSP 製品特長関連画像3
 

切削速度Vc30で840穴加工後の摩耗比較

SG スパイラルタップ SGSP 製品特長関連画像4

切削条件

呼びねじ深さ下穴径下穴深さ被削材ホルダー切削油剤使用機械
M6×112mmφ5.1ドリル加工20mm
(止り穴)
S50C(180HB)コレットチャック水溶性
(外部給油)
立形M/C HSK63
 

切削速度による加工状態と切りくず形状

SG スパイラルタップ SGSP 製品特長関連画像5

性能・試験情報

安定した切りくず形状と加工状態

SG スパイラルタップ SGSP 試験情報関連画像1
 

ステンレスでも長寿命

SG スパイラルタップ SGSP 試験情報関連画像2

切削条件

呼びねじ深さ下穴径下穴深さ切削速度送り速度回転数被削材ホルダー切削油剤使用機械
M6×112mmφ5.1ドリル加工19mm
(通り穴)
8m/min425mm/min
(同期送り)
425min-1SUS304コレット
チャック
水溶性
(外部給油)
立形M/C BT30

 

外形図

SG スパイラルタップ SGSP 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SG スパイラルタップ SGSP 推奨切削条件表

切削条件時の注意

    1. 表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
    2. 表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
    3. ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油削がより適しています。

    適用被削材

    • 一般構造用鋼(SS):~200HB
    • 低炭素鋼(S15C):~200HB
    • 中炭素鋼(S40C):~200HB
    • 高炭素鋼(S50C):~200HB
    • 合金鋼(SCM, SCr):~200HB、20~30HRC
    • 高硬度鋼:25~40HRC
    • ステンレス鋼(SUS)
    • 鋳鉄(FC,FCD)
    • アルミニウム合金(AC, ADC)

    型番リスト

    表示件数

    ねじサイズ(呼び)

    ピッチ(P)

    精度(等級)

    全長

    (mm)

    ねじ長

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    溝数

    外形図

    首径

    最小発注数量
    M2
    0.4
    REG P1.5
    40
    8
    15
    3
    3
    1
    2.1
    1個
    M2
    0.4
    REG P1.5
    40
    8
    15
    3
    3
    2
    2.1
    1個
    M2
    0.25
    REG P1
    40
    8
    15
    3
    3
    1
    2.1
    1個
    M2
    0.25
    REG P1
    40
    8
    15
    3
    3
    2
    2.1
    1個
    M2.2
    0.25
    REG P1
    42
    9.5
    15
    3
    3
    1
    2.3
    1個
    M2.2
    0.25
    REG P1
    42
    9.5
    15
    3
    3
    2
    2.3
    1個
    M2.2
    0.45
    REG P2
    42
    9.5
    15
    3
    3
    1
    2.3
    1個
    M2.2
    0.45
    REG P2
    42
    9.5
    15
    3
    3
    2
    2.3
    1個
    M2.3
    0.4
    REG P1.5
    42
    9.5
    15
    3
    3
    1
    2.4
    1個
    M2.3
    0.4
    REG P1.5
    42
    9.5
    15
    3
    3
    2
    2.4
    1個
    M2.5
    0.35
    REG P1.5
    44
    9.5
    16
    3
    3
    1
    2.6
    1個
    M2.5
    0.35
    REG P1.5
    44
    9.5
    16
    3
    3
    2
    2.6
    1個
    M2.5
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    3
    1
    2.6
    1個
    M2.5
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    3
    2
    2.6
    1個
    M2.6
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    3
    1
    2.7
    1個
    M2.6
    0.45
    REG P2
    44
    9.5
    16
    3
    3
    2
    2.7
    1個
    M3
    0.5
    REG P2
    46
    3.5
    18
    4
    3
    3
    2.35
    1個
    M3
    0.5
    REG+1 P3
    46
    3.5
    18
    4
    3
    3
    2.35
    1個
    M3
    0.5
    REG+2 P4
    46
    3.5
    18
    4
    3
    3
    2.35
    1個
    M3
    0.5
    REG P2
    46
    3.5
    18
    4
    3
    4
    2.35
    1個
    M3
    0.35
    REG P2
    46
    3.5
    18
    4
    3
    3
    2.55
    1個
    M3
    0.35
    REG+1 P3
    46
    3.5
    18
    4
    3
    3
    2.55
    1個
    M3
    0.35
    REG P2
    46
    3.5
    18
    4
    3
    4
    2.55
    1個
    M3.5
    0.6
    REG P2
    48
    4.2
    18
    4
    3
    3
    2.75
    1個
    M3.5
    0.35
    REG P2
    48
    4.2
    18
    4
    3
    3
    2.95
    1個
    M4
    0.5
    REG P2
    52
    4.9
    20
    5
    3
    3
    3.35
    1個
    M4
    0.5
    REG+1 P3
    52
    4.9
    20
    5
    3
    3
    3.35
    1個
    M4
    0.5
    REG P2
    52
    4.9
    20
    5
    3
    4
    3.35
    1個
    M4
    0.7
    REG P3
    52
    4.9
    20
    5
    3
    3
    3.15
    1個
    M4
    0.7
    REG+1 P4
    52
    4.9
    20
    5
    3
    3
    3.15
    1個
    M4
    0.7
    REG+2 P5
    52
    4.9
    20
    5
    3
    3
    3.15
    1個
    M4
    0.7
    REG P3
    52
    4.9
    20
    5
    3
    4
    3.15
    1個
    M4.5
    0.5
    REG P2
    55
    5.3
    20
    5
    3
    3
    3.85
    1個
    M4.5
    0.75
    REG P2
    55
    5.3
    20
    5
    3
    3
    3.55
    1個
    M5
    0.5
    REG P2
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    3
    4.35
    1個
    M5
    0.5
    REG+1 P3
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    3
    4.35
    1個
    M5
    0.5
    REG P2
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    4
    4.35
    1個
    M5
    0.8
    REG P3
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    3
    4.05
    1個
    M5
    0.8
    REG+1 P4
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    3
    4.05
    1個
    M5
    0.8
    REG+2 P5
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    3
    4.05
    1個
    M5
    0.8
    REG P3
    60
    5.6
    22
    5.5
    3
    4
    4.05
    1個
    M5.5
    0.5
    REG P2
    60
    6.3
    23
    5.5
    3
    3
    4.85
    1個
    M6
    0.5
    REG P2
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    5.35
    1個
    M6
    0.5
    REG+1 P3
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    5.35
    1個
    M6
    0.5
    REG P2
    62
    7
    24
    6
    3
    4
    5.35
    1個
    M6
    0.75
    REG P2
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    5.05
    1個
    M6
    0.75
    REG+1 P3
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    5.05
    1個
    M6
    0.75
    REG P2
    62
    7
    24
    6
    3
    4
    5.05
    1個
    M6
    1
    REG P3
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    4.75
    1個
    M6
    1
    REG+1 P4
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    4.75
    1個
    M6
    1
    REG+2 P5
    62
    7
    24
    6
    3
    3
    4.75
    1個
    M6
    1
    REG P3
    62
    7
    24
    6
    3
    4
    4.75
    1個
    M7
    0.75
    REG P2
    65
    7
    26
    6.2
    3
    5
    6.05
    1個
    M7
    1
    REG P3
    65
    7
    26
    6.2
    3
    5
    5.75
    1個
    M8
    0.75
    REG P3
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    6.75
    1個
    M8
    0.75
    REG+1 P4
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    7.05
    1個
    M8
    1
    REG P3
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    6.75
    1個
    M8
    1
    REG+1 P4
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    6.75
    1個
    M8
    1.25
    REG P3
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    6.55
    1個
    M8
    1.25
    REG+1 P4
    70
    8.8
    29.8
    6.2
    3
    6
    6.55
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,701
    ( 4,071 )
    1日目
    3,744
    ( 4,118 )
    3日目
    5,260
    ( 5,786 )
    1日目
    5,287
    ( 5,816 )
    3日目
    5,878
    ( 6,466 )
    1日目
    5,921
    ( 6,513 )
    3日目
    3,909
    ( 4,300 )
    1日目
    3,952
    ( 4,347 )
    3日目
    3,546
    ( 3,901 )
    1日目
    3,576
    ( 3,934 )
    3日目
    4,455
    ( 4,901 )
    1日目
    4,508
    ( 4,959 )
    3日目
    3,410
    ( 3,751 )
    1日目
    3,440
    ( 3,784 )
    1日目
    3,284
    ( 3,612 )
    1日目
    3,314
    ( 3,645 )
    1日目
    2,980
    ( 3,278 )
    1日目
    3,120
    ( 3,432 )
    3日目
    3,081
    ( 3,389 )
    3日目
    3,040
    ( 3,344 )
    1日目
    3,639
    ( 4,003 )
    1日目
    3,822
    ( 4,204 )
    3日目
    3,684
    ( 4,052 )
    3日目
    3,193
    ( 3,512 )
    1日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    3,359
    ( 3,695 )
    1日目
    3,445
    ( 3,790 )
    3日目
    3,401
    ( 3,741 )
    3日目
    2,939
    ( 3,233 )
    1日目
    3,056
    ( 3,362 )
    1日目
    3,056
    ( 3,362 )
    3日目
    3,010
    ( 3,311 )
    1日目
    3,668
    ( 4,035 )
    1日目
    3,339
    ( 3,673 )
    1日目
    2,754
    ( 3,029 )
    4日目
    3,532
    ( 3,885 )
    1日目
    3,477
    ( 3,825 )
    3日目
    2,960
    ( 3,256 )
    1日目
    3,067
    ( 3,374 )
    1日目
    3,067
    ( 3,374 )
    3日目
    3,052
    ( 3,357 )
    1日目
    3,822
    ( 4,204 )
    3日目
    3,668
    ( 4,035 )
    1日目
    3,858
    ( 4,244 )
    3日目
    3,771
    ( 4,148 )
    3日目
    3,427
    ( 3,770 )
    1日目
    3,532
    ( 3,885 )
    3日目
    3,482
    ( 3,830 )
    3日目
    3,040
    ( 3,344 )
    1日目
    3,113
    ( 3,424 )
    1日目
    3,113
    ( 3,424 )
    1日目
    3,097
    ( 3,407 )
    1日目
    4,220
    ( 4,642 )
    1日目
    3,507
    ( 3,858 )
    1日目
    4,430
    ( 4,873 )
    1日目
    4,638
    ( 5,102 )
    1日目
    4,039
    ( 4,443 )
    1日目
    4,239
    ( 4,663 )
    1日目
    3,520
    ( 3,872 )
    1日目
    3,766
    ( 4,143 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種被削材や加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SG スパイラルタップ SGSPのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    効率をよくするために使用しています
    5
    満足度:5.0
    当社で製作しているアルミ製・樹脂製装置のタップ加工に使用しています。今までは安い価格のタップを使っていましたが、抵抗が大...もっと読む
    0人が参考にしています。
    調質材にタップを立てるのに使用
    4
    満足度:4.0
    マシニングで製造品にタップを立てるのに、このスパイラルタップSGSPを使用しました。製造品の材質は、調質材のSNCM43...もっと読む
    0人が参考にしています。
    SS400タップ加工
    5
    満足度:5.0
    SS400にタップ加工をするのに使用した。 ねじ長が短いため、切削抵抗がかかりにくい構造になっており、以前使用していた工...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SG スパイラルタップ SGSP
    SG スパイラルタップ チタン合金用
    SGスパイラルタップ ロングシャンク SGSPL
    SGスパイラルタップ ロングシャンク バリレス
    SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL
    SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ SGSPBLL
    メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
    通常価格2,754-3,636 -4,022 -4,092 -3,123 -3,123 -
    通常出荷日1日目〜3日目1日目〜1日目1日目1日目
    タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
    工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
    ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
    穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用通リ穴用
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング