ツール用品技術窓口
【特長】・耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。・ノンステップ溝形状により剛性を維持し...
詳細を確認
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
高剛性溝形状と広いポケット


刃先拡大
AGコーティング

AGコートの断面構造
平滑化コーティング

AGPSLSD AGパワーセミロングドリル

寿命比較
切削条件
工具:AGPSLSD3.0
切削速度:24m/min
回転数:2,500min-1
送り速度:200mm/min
送り量:0.08mm/rev ノンステップ
穴深さ:21mm(7D) 止まり穴
被削材:S50C(180HB)
切削油剤:水溶性
使用機械:立形M/C



1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
4)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
5)被削材や加工条件により、切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合にはステップ送りをしてください。
6)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7)ステップ量は0.5~1Dを目安にしてください。小径は0.2~0.5D程度です。
8)コレットチャック、ミーリングチャックを使用ください。
9)圧延面や黒皮面に穴あけをする場合は、切削速度と送り速度を80%にしてください。
| 型番 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S45C S50C | SCM NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD/FC | ||
| AGPSLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | - | - | ◎ |
◎:最適 ○:適用 ×:不適 -:推奨しません
ラインナップ
| 型番 | 商品名 | 穴深さ | 寸法範囲 |
|---|---|---|---|
| AGPSD | AGパワードリル | ~5Dまで | φ1.0~13.0 |
| AGPSLSD | AGパワーセミロングドリル | 5D~10D | φ1.0~13.0 |
| AGPLSD | AGパワーロングドリル | 10D~ | φ1.0~20.0 |
D:ドリルの直径
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,920円 ( 2,112円 ) | 1日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 3日目 |
2,130円 ( 2,343円 ) | 1日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 3日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 3日目 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 1日目 |
2,310円 ( 2,541円 ) | 1日目 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 3日目 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1日目 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1日目 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 2日目 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 3日目 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 3日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 1日目 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 3日目 |
1,902円 ( 2,092円 ) | 2日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 1日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 3日目 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 3日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 3日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 2日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 1日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 1日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 1日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 1日目 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 1日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 3日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 3日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 3日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 3日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 1日目 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 3日目 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 1日目 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 1日目 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 3日目 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 3日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 3日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 3日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 3日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 1日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 1日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 3日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 1日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 3日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 3日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 1日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 3日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 3日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 3日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 3日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 1日目 |
6,234円 ( 6,857円 ) | 3日目 |
6,234円 ( 6,857円 ) | 3日目 |
6,234円 ( 6,857円 ) | 3日目 |
6,234円 ( 6,857円 ) | 1日目 |
6,234円 ( 6,857円 ) | 1日目 |
6,454円 ( 7,099円 ) | 3日目 |
6,454円 ( 7,099円 ) | 3日目 |
6,454円 ( 7,099円 ) | 1日目 |
6,454円 ( 7,099円 ) | 1日目 |
【特長】
・耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
・ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
・生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
・7D ノンステップ加工が安定して可能です。

ダイジェット
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)

ダイジェット
EZ ハードドリル EZH形
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~