17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

MIバイト
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
ストレートシャンクロングドリル LSD
不二越

X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

通常単価(税別)
17,92541,625
税込単価
19,71845,788
通常出荷日:3日目

【用途】金型などの曲面仕上げ加工に適しています。【仕様】コーティング:X'sコーティング

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • シャンク長(ℓ2)(mm)

  • 適用チップ

  • 刃長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク長(ℓ2)

(mm)

適用チップ

刃長

寸法 ℓ4

(mm)

最小発注数量
16
220
20
70
150
ZPGU2061080-N
12
25.5
1個
16
180
20
50
130
ZPGU2061080-N
12
25.5
1個
16
130
20
50
80
ZPGU2061080-N
12
25.5
1個
20
250
25
80
170
ZPGU2471100-N
15
32
1個
20
200
25
60
140
ZPGU2471100-N
15
32
1個
20
140
25
60
80
ZPGU2471100-N
15
32
1個
25
300
32
100
200
ZPGU2876125-N
18.5
36
1個
25
220
32
73
147
ZPGU2876125-N
18.5
36
1個
25
150
32
70
80
ZPGU2876125-N
18.5
36
1個
30
350
32
120
230
ZPGU3486150-N
22.5
43
1個
30
240
32
85
155
ZPGU3486150-N
22.5
43
1個
30
160
32
80
80
ZPGU3486150-N
22.5
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,475
( 25,823 )
3日目
21,450
( 23,595 )
3日目
17,925
( 19,718 )
3日目
27,375
( 30,113 )
3日目
24,825
( 27,308 )
3日目
20,175
( 22,193 )
3日目
33,600
( 36,960 )
3日目
30,600
( 33,660 )
3日目
25,050
( 27,555 )
3日目
41,625
( 45,788 )
3日目
37,875
( 41,663 )
3日目
30,750
( 33,825 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
金型などの曲面仕上げ加工に適しています。
【仕様】
コーティング:X'sコーティング

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ
X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ
X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ
X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダ
SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型
SEC-ウェーブミル WFX 08000R(S)型
メーカー不二越不二越不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格17,925-32,475 -26,325 -30,600 -14,040 -30,328 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
シャンク径許容差h6h7h7---
コーティングX'sコーティングX'sコーティングX'sコーティング/DLCコーティングX'sコーティング/DLCコーティング--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング