17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダ

通常単価(税別)
30,60039,975
税込単価
33,66043,973
通常出荷日:3日目

【特長】・肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • シャンクタイプ

  • シャンク長(ℓ2)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンクタイプ

シャンク長(ℓ2)

(mm)

最小発注数量
32
150
50
標準タイプ
100
1個
32
230
90
ロングシャンクタイプ
140
1個
40
160
55
標準タイプ
105
1個
40
240
55
ロングシャンクタイプ
185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,600
( 33,660 )
3日目
33,225
( 36,548 )
3日目
37,050
( 40,755 )
3日目
39,975
( 43,973 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダ
X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL
SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格30,600-26,325 -29,484 -27,168 -38,401 -37,839
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金
シャンク径 (d)(mm)32-32323232
刃数(枚)4-4443
適用チップAPMT・APET1605APMT・APET1035----
有効刃数11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング