17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL チップ

通常単価(税別)
9521,995
税込単価
1,0472,195
通常出荷日:3日目

【特長】肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工に最適なチップです。

  • 逃げ角
    P(11°)
  • 材種
    超硬
  • ノーズR
    0.4
  • 厚さ (mm)
    3.5
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材種型番

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • コーティング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

材種型番

高さ

(mm)

(mm)

コーティング

用途

最小発注数量
DLC100
6.60±0.05
10±0.05
DLCコーティング
アルミ用
10個
XSZ310
6.60±0.08
10±0.08
X’sコーティング
鋳鉄用
1個
XSZ350
6.60±0.08
10±0.08
X’sコーティング
鋼用
10個
XSZ310
6.60±0.08
10±0.08
X’sコーティング
鋳鉄用
1個
XSZ350
6.60±0.08
10±0.08
X’sコーティング
鋼用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,995
( 2,195 )
3日目
1,330
( 1,463 )
3日目
952
( 1,047 )
3日目
1,330
( 1,463 )
3日目
1,330
( 1,463 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工に最適なチップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL チップ
X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL チップ
WAVY MILL NWEX2000F チップ
WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW チップ
SEC-ウェーブ多機能 WMM2000E/EL/ELH/EXLH型用インサート APMT
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
メーカー不二越不二越不二越不二越住友電工ハードメタルダイジェット
通常価格952-1,048 -855 -1,450 -887 -1,873
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)その他
材種超硬超硬超硬超硬--
ノーズR0.4-----
厚さ(mm)3.55.563.585.59--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング