ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D

通常単価(税別)
28,832
税込単価
31,715
通常出荷日:3日目

【特長】・びびりを抑制し、ロング刃長で高能率加工が可能です。

型番:

DLCVL4100-4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLCVL4100-4Dの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
不等リード・不等分割
コーティング
非鉄用(DLC)
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
4
刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
90
コーティング詳細
DLC
ねじれ角詳細
44~46
刃径公差
±0.010
シャンク径公差
h6
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・不等分割、不等リードにより、びびり振動を抑制したVL形状を採用
・耐凝着性に優れたDLCコーティングによる高速・高能率加工を可能

 
不等分割
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 不等分割
不等リード
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 不等リード

振動比較

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 振動比較

性能・試験情報

ドリリング加工時の切削抵抗

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D ドリリング加工時の切削抵抗

切削条件
・工具:DLCVLSLT-2.5Dφ10
・被削材:A5052
・切削速度:302m/min
・回転数:9,600min-1
・送り速度:120mm/min
・送り量:0.004mm/刃
・穴深さ:10mm ノンステップ
・切削油剤:水溶性

 

穴あけから溝への連続加工時の切削抵抗と加工面(ダウンカット側)

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D ダウンカット側

切削条件
・工具:DLCVLSLT-2.5Dφ10
・被削材:A5052
・切削速度:302m/min
・回転数:9,600min-1
・送り速度(穴):120mm/min
             (溝):1,500mm/min
・送り量(穴):0.004mm/刃
          (溝):0.052mm/刃
・切り込み量ap:10mm
・溝長さ:100mm
・切削油剤:水溶性

 

外形図

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 外形図
外形 Dc(mm)許容差(mm)
を超え以下
-3±0.008
312±0.010
12-±0.015

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ウェット加工もしくはミスト加工でご使用ください。
3)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D 切削条件時の注意

型番リスト

表示件数
型番
DLCVL4100-4D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,832
( 31,715 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・びびりを抑制し、ロング刃長で高能率加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC ミル VL 4D DLCVL4-4Dの型番DLCVL4100-4Dのページです。 型番DLCVL4100-4Dに関する仕様情報を記載しております。
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4Dのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
側面切削
4
満足度:4.0
側面仕上げ用に使用しています。アルミ材に使用していますがビビりにも強く綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
アルミ切削
4
満足度:4.0
刃長が長いので主に側面切削用に使用しています。剛性が高くビビりにくいと思います。切れ味もあり耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D
超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D
GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-1.5D
DLC-REVOミル バリレス 4枚刃 2.5D Gタイプ
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越住友電工ハードメタル
通常価格28,8328,272 -8,272 -4,750 -4,077 -4,417 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング