17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER

通常単価(税別)
5,80511,739特別価格
税込単価
6,38612,913特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。・精密金型や精密部品のR加工や微小加工に最適。

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.2
0.05
3
1個
0.2
0.4
0.1
3
1個
0.4
1
0.2
3
1個
0.6
2
0.3
3
1個
0.8
2.5
0.4
3
1個
1
3
0.5
4
1個
1.2
3
0.6
4
1個
1.4
3
0.7
4
1個
1.6
5
0.8
4
1個
1.8
5
0.9
4
1個
0.3
1
0.15
3
1個
0.5
1
0.25
3
1個
0.7
2
0.35
3
1個
0.9
2.5
0.45
3
1個
1.1
3
0.55
4
1個
1.3
3
0.65
4
1個
1.5
5
0.75
4
1個
1.7
5
0.85
4
1個
1.9
5
0.95
4
1個
2
5
1
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,739
( 12,913 )
3日目
8,345
( 9,180 )
3日目
7,536
( 8,290 )
3日目
7,033
( 7,736 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
7,536
( 8,290 )
3日目
7,033
( 7,736 )
3日目
6,666
( 7,333 )
1日目
6,208
( 6,829 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,8055,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,805
( 6,386 )
1日目
5,805
( 6,386 )
3日目
5,805
( 6,386 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。
・精密金型や精密部品のR加工や微小加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNERのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
曲面加工
4
満足度:4.0
微細加工用に使用しています。加工途中に刃物が欠けたり折損したりしないか心配でしたが問題なく加工できました。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりに強く仕上がり面も綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
メーカー不二越株洲工具インプラス株洲工具株洲工具ミスミ
通常価格5,805-1,067 -9,280 -3,398 -1,862 -1,340 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング