ツール用品技術窓口
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
●生材から高硬度材まで幅広い被削材に対応
・滑らかな流線型ボール刃形で切りくず排出性が良好
●加工面品位向上
・優れた切れ味によりびびり振動を抑制し、高精度な加工面
●GSX IIコート
・耐凝着性に優れたGSX IIコートで長寿命
ストリームライン


滑らかな流線型ボール刃形状により
・切削抵抗を低減
・切りくずの排出性を向上
広範囲な被削材において汎用から超高速切削まで対応が可能
GSX IIコート

耐酸化性評価(大気中1,100℃ 1時間保持後のカロテスト痕)

SKD11(生材)の摩耗比較

SKD61(53HRC)の摩耗比較


・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

1.安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械・ホルダーを使用してください。
2.エアブローまたはオイルミスト加工を推奨します。
3.ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.切込みを下げた場合、送り速度をさらに上げることができます。
| 型番 | 一般構造 圧延鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCr NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | - | FCD/FC | |
| GSXB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,151円 ( 5,666円 ) | 1日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 3日目 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 1日目 |
5,026円 ( 5,529円 ) | 1日目 |
3,801円 ( 4,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,659円 ( 6,225円 ) | 1日目 |
4,526円 ( 4,979円 ) | 1日目 |
4,368円 ( 4,805円 ) | 1日目 |
5,092円 ( 5,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,451円 ( 5,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,043円 ( 8,847円 ) | 1日目 |
8,043円 ( 8,847円 ) | 1日目 |
8,141円 ( 8,955円 ) | 1日目 |
10,505円 ( 11,556円 ) | 1日目 |
26,062円 ( 28,668円 ) | 1日目 |
31,839円 ( 35,023円 ) | 1日目 |
39,911円 ( 43,902円 ) | 1日目 |
50,217円 ( 55,239円 ) | 1日目 |
【特長】
・生材から焼入材まで幅広く対応できます。
・GSX IIコートにより、耐熱性、耐摩耗性を向上。


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
4.4通常価格(税別):1,810円~