ツール用品技術窓口
不二越
GSX ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D
通常価格(税別):9060円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
通常価格(税別):1010円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1320円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。・SUS・耐熱合金用です。
[Ti・SUS・耐熱合金加工用]
| 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| GSXVL6T-R-2.5D | 2.5D 多刃 | ラジアス | 6枚刃 |
不等分割・不等リード

不等分割

不等リード
【びびり振動を抑制】

振動比較
GSXII コート
■高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
■新たな積層構造により高硬度
■膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上

GSXIIコート
【圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能】
耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。



1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン 鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス 鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム 合金 | 銅合金 | グラファイト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S55C | SCM SCR | NAK | 30~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 66HRC | SUS304 SUS316 | - | FCD FC | Al AC ADC | Cu | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
◎:最適 ○:適用 -:推奨しません
| - | 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用 | GSXVL4-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| Ti・SUS・耐熱合金加工用 | GSXVL4T-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4T-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4T-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4T-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| 溝・ポケット加工用 | GSXVLSLT3-2.5D | 2.5D スロット | スクエア | 3枚刃 |
| 粗加工用 | GSXVLRE4-2.5D | 2.5D ラフィング | スクエア | 4枚刃 |
| 高硬度鋼加工用 | GSXVLH6-2.5D | 2.5D ハード | スクエア | 6枚刃 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,963円 ( 12,059円 ) | 3日目 |
10,964円 ( 12,060円 ) | 3日目 |
10,964円 ( 12,060円 ) | 1日目 |
12,866円 ( 14,153円 ) | 3日目 |
12,866円 ( 14,153円 ) | 3日目 |
12,866円 ( 14,153円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 1日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
20,087円 ( 22,096円 ) | 3日目 |
20,087円 ( 22,096円 ) | 1日目 |
20,087円 ( 22,096円 ) | 3日目 |
20,087円 ( 22,096円 ) | 3日目 |
34,728円 ( 38,201円 ) | 1日目 |
34,728円 ( 38,201円 ) | 3日目 |
34,728円 ( 38,201円 ) | 3日目 |
51,014円 ( 56,115円 ) | 3日目 |
51,014円 ( 56,115円 ) | 3日目 |
51,014円 ( 56,115円 ) | 3日目 |
【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。・SUS・耐熱合金用です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/側面刃無しタイプ
4.3通常価格(税別):3,900円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):2,810円~