ツール用品技術窓口
【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。・粗加工用です。
詳細を確認
振動抑制効果
・工具への負荷が大きい粗加工・重切削加工においても、不等分割・不等リード形状で加工時の振動抑制効果が高く、チッピングや摩耗進行を抑える
長寿命
・耐欠損性の高い超硬材種とGSX IIコートにより長寿命を達成
幅広い加工に対応
・溝加工~ポケット加工まであらゆる加工で抜群の切削性能を発揮
ラインナップ
・φ4~φ20まで 13サイズ
耐欠損性の向上と高能率加工を可能にし、不等分割・不等リード用に最適化された形状

GSX IIコート

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能
耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSX IIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。
耐欠損性の向上、長寿命化
S50Cの溝加工10m加工後の摩耗比較


GSXVLRE4

→GSXVLRE4は欠けがなく連続して加工可能
他社品

→欠け多発

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。



1)安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械ホルダーを使用してください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
| 低炭素鋼 軟鋼 SS400, S10C | 炭素鋼 合金鋼 S45C, SCM440 | プレハードン鋼 高合金鋼 SUJ, NAK | 調質鋼 SKD, SKH | 焼入鋼 Hardened Steels | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ 150HB | ~ 225HB | ~275HB | 30~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| ステンレス鋼 SUS304 | 耐熱合金 Ti/Ni Alloys | 鋳鉄 FC/FCD | アルミ合金 AC/ADC | 銅・銅合金 Cu | グラファイト Graphite |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
◎:最適 ○:適用 ×:不適 -:推奨しません
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,469円 ( 9,316円 ) | 1日目 |
8,994円 ( 9,893円 ) | 1日目 |
10,045円 ( 11,050円 ) | 1日目 |
11,752円 ( 12,927円 ) | 1日目 |
11,752円 ( 12,927円 ) | 1日目 |
13,327円 ( 14,660円 ) | 3日目 |
13,327円 ( 14,660円 ) | 1日目 |
15,297円 ( 16,827円 ) | 1日目 |
14,038円 ( 15,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,552円 ( 27,007円 ) | 1日目 |
30,461円 ( 33,507円 ) | 1日目 |
37,943円 ( 41,737円 ) | 3日目 |
45,164円 ( 49,680円 ) | 1日目 |


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSW□□□□-PN

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4通常価格(税別):6,980円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):4,070円~