17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

通常単価(税別)
8,86358,649
税込単価
9,74964,514
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。・高硬度材用です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D:関連画像
 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

振動抑制効果
・不等分割・不等リード形状で加工時のびびり振動を抑制

抜群の耐久性
・高硬度材に最適な溝形状で切りくず排出性と工具剛性をアップ

長寿命
・耐熱性の高い超硬材種とGSX IIコートにより長寿命を達成

被削材
・汎用のエンドミルでは加工が難しい、焼き入れ鋼の仕上げ加工に最適

ラインナップ
・φ6~φ20まで 6サイズ

 

不等分割・不等リード

びびり振動を抑制する不等分割・不等リード形状と切りくず排出性と工具剛性をアップした高硬度材に最適な溝形状

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 製品特長関連画像1
 

GSX IIコート

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 製品特長関連画像2
  • 高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
  • 新たな積層構造により高硬度
  • 膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上
 

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能

耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 製品特長関連画像3

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSX IIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。

性能・試験情報

耐久性の向上、安定加工

SKD11(60HRC)の70m側面加工後の摩耗比較

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像1
切削条件
工具 : GSXVLH φ10  
切削速度 : 70m/min
送り速度 : 900m/min
               0.07mm/tooth
切込み量 : ap10mm ae0.1
被削材 : SKD11 (60HRC)
切削油剤 : エアーブロー
切削長 : 70m
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像2
他社品
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像3

→欠け多発

GSXVLH
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像4

→GSXVLHは正常摩耗で継続して加工可能

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 切削条件1
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 切削条件2
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D 【追加工対応品】 切削条件3

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械ホルダーを使用してください。
2)ドライ加工(エアブロー)をおすすめします。
3)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
炭素鋼
合金鋼
S45C, SCM440
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
調質鋼

SKD, SKH
焼入鋼

Hardened Steels
~ 150HB~ 225HB~275HB30~ 40HRC40~ 55HRC55~ 65HRC
-
ステンレス鋼

SUS304
耐熱合金

Ti/Ni Alloys
鋳鉄

FC/FCD
アルミ合金

AC/ADC
銅・銅合金

Cu
グラファイト

Graphite
------

◎:最適 ○:適用  ×:不適  -:推奨しません

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
メーカー標準品
6
15
6
50
GSXⅡ
49~51
0~-0.02
h6
1個
メーカー標準品
8
20
8
60
GSXⅡ
49~51
0~-0.02
h6
1個
メーカー標準品
12
30
12
75
GSXⅡ
49~51
0~-0.02
h6
1個
メーカー標準品
16
40
16
90
GSXⅡ
49~51
0~-0.03
h6
1個
メーカー標準品
20
50
20
100
GSXⅡ
49~51
0~-0.03
h6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,863
( 9,749 )
1日目
10,964
( 12,060 )
1日目
19,994
( 21,993 )
2日目
36,368
( 40,005 )
3日目
58,649
( 64,514 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。
・高硬度材用です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
6枚刃で剛性があり、不等分割、不等リードなのでチッピングもせず、綺麗に削れました。使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
高硬度材の加工
4
満足度:4.0
高硬度材の加工に使用しています。うまく削れるか不安でしたがビビりも少なく綺麗に削れました。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D Ti・SUS用 GSXVL6T-2.5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格8,863-8,074 -6,943 -3,225 -6,943 -8,074 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンステンレス鋼 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング