ツール用品技術窓口
オーエスジー
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形
通常価格(税別):4422円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):1170円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1780円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
通常価格(税別):2250円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1320円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):900円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2640円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。・SUS・耐熱合金用です。
詳細を確認
[Ti・SUS・耐熱合金加工用]
| 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| GSXVL6T-2.5D | 2.5D 多刃 | スクエア | 6枚刃 |
不等分割・不等リード

不等分割

不等リード
【びびり振動を抑制】

振動比較
GSXII コート

GSXIIコート
【圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能】
耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。



1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン 鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス 鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム 合金 | 銅合金 | グラファイト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S55C | SCM SCR | NAK | 30~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 66HRC | SUS304 SUS316 | - | FCD FC | Al AC ADC | Cu | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
◎:最適 ○:適用 -:推奨しません
| - | 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用 | GSXVL4-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| Ti・SUS・耐熱合金加工用 | GSXVL4T-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4T-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4T-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4T-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| 溝・ポケット加工用 | GSXVLSLT3-2.5D | 2.5D スロット | スクエア | 3枚刃 |
| 粗加工用 | GSXVLRE4-2.5D | 2.5D ラフィング | スクエア | 4枚刃 |
| 高硬度鋼加工用 | GSXVLH6-2.5D | 2.5D ハード | スクエア | 6枚刃 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,074円 ( 8,881円 ) | 1日目 |
9,848円 ( 10,833円 ) | 3日目 |
13,523円 ( 14,875円 ) | 1日目 |
16,740円 ( 18,414円 ) | 1日目 |
33,085円 ( 36,394円 ) | 3日目 |
47,921円 ( 52,713円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~