17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D

通常単価(税別)
8,27259,450
税込単価
9,09965,395
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・立ち壁、深彫り加工でもびびりを抑制し、高能率・高品位加工が可能です。・鋼用です。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D:関連画像
 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●高さ5Dまでの立ち壁加工
 ・バランスの良い切れ味と剛性により、立ち壁加工における高能率・高精度加工を実現
●不等分割・不等リード
 ・外周刃の分割比を連続的に変化させることにより、切削応力の周期性を効果的に抑制、びびり震動を抑制
●チタン合金・SUS用と鋼用
 ・鋼用と、Ti・SUS用の2つのタイプで、あらゆる被削材に対応
●GSX IIコート
 ・耐熱性膜と硬質膜との積層コーティングにより、高硬度材の切削加工に対応。耐摩耗性および耐溶着性に優れ、幅広い被削材に対して安定した切りくず排出性を実現
●ラジアスを追加発売
 ・鋼用、Ti・SUS用の2つのタイプにラジアスを追加

性能・試験情報

不等分割・不等リード

不等分割・不等リード採用によりびびりを抑制、高品位加工を実現

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像1
 

切削振動の比較

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像2
 

2つのシリーズで幅広い被削材に対応

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像3
 

GSX IIコート

●優れた耐熱特性
 ・Alリッチで高耐酸化性と高い放熱特性を実現
●積層構造により高硬度
 ・AlCr系とAlCrX系被膜の積層構造により、高硬度の切削加工にも対応
●結晶構造の最適化
 ・最表層部位は耐摩耗性および耐凝着に優れる
超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像4

耐酸化性評価 (大気中1,100℃ 1時間保持後のカロテスト痕)

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像5
 

インコネル718 側面加工の摩耗比較

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像6
 

チタン合金 立ち壁 加工面

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像7
 

S50C 高能率加工

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像8
 

S50C 立ち壁 粗加工

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像9
 

S50C 立ち壁 仕上げ加工

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 性能・試験情報関連画像10

 

外形図

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 切削条件表

切削条件時の注意

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D 切削条件時の注意
1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

型番一般構造
圧延鋼
炭素鋼合金鋼
プレハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄
SS400S45C
S50C
SCr
NAK
25~
40HRC
40~
50HRC
50~
65HRC
SUS304
SUS316
SUS420-FCD/FC
GSXVL4LS---

 

選定サポート情報

-型番刃長刃先刃数
炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用GSXVL4-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4-4D4D
GSXVLLS4-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4-R-4D4D
GSXVLLS4-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
Ti・SUS・耐熱合金加工用GSXVL4T-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4T-4D4D
GSXVLLS4T-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4T-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4T-R-4D4D
GSXVLLS4T-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
溝・ポケット加工用GSXVLSLT3-2.5D2.5D スロットスクエア3枚刃
粗加工用GSXVLRE4-2.5D2.5D ラフィングスクエア4枚刃
高硬度鋼加工用GSXVLH6-2.5D2.5D ハードスクエア6枚刃

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
4.5
15
6
60
2.9
1個
4
6
20
6
60
3.8
1個
5
7.5
25
6
60
4.8
1個
6
9
30
6
60
5.8
1個
7
10.5
-
6
80
-
1個
8
12
40
8
80
7.7
1個
9
13.5
-
8
90
-
1個
10
15
50
10
100
9.7
1個
11
16.5
-
10
110
-
1個
12
18
60
12
110
11.7
1個
13
19.5
-
12
120
-
1個
16
24
80
16
140
15.5
1個
17
25.5
-
16
150
-
1個
20
30
100
20
160
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,568
( 9,425 )
1日目
9,001
( 9,901 )
1日目
8,497
( 9,347 )
1日目
8,272
( 9,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,242
( 11,266 )
1日目
10,242
( 11,266 )
1日目
13,852
( 15,237 )
1日目
13,852
( 15,237 )
1日目
18,842
( 20,726 )
1日目
18,842
( 20,726 )
1日目
25,930
( 28,523 )
1日目
40,307
( 44,338 )
1日目
55,599
( 61,159 )
1日目
59,450
( 65,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち壁、深彫り加工でもびびりを抑制し、高能率・高品位加工が可能です。
・鋼用です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5Dのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
ロングシャンクなので干渉対策に使用しています。剛性があるのでビビりにくく欠損もないです。1本あると重宝します。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
工具の突き出しが長く設定できるので干渉対策に使用しています。剛性も高いのでビビりにくいので加工がしやすいと思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
突出しが必要な時や干渉が気になる時に使用しています。 ビビりにくく綺麗に仕上がると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D
GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-1.5D
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/1.5Dタイプ
1.5D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル BBZ4152
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタルミスミインプラス不二越
通常価格8,272-8,272 -2,230 -1,290 -2,270 -28,832
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼アルミ / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)-不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング