ツール用品技術窓口
びびりを抑制し、穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。
【溝・ポケット加工用】
| 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| GSXVLSLT3-2.5D | 2.5D スロット | スクエア | 3枚刃 |
不等分割

不等リード

びびり振動を抑制
振動比較

GSXII コート

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能
耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。
穴・溝加工の切削抵抗比較

穴から溝の連続加工の摩耗比較


単位(Unit):mm
| 商品記号 Code | 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|---|
| GSXVLSLT3030-2.5D | 3.0 | 7.5 | 45 | 6 |
| GSXVLSLT3036-2.5D | 3.6 | 9.0 | ||
| GSXVLSLT3040-2.5D | 4.0 | 10.0 | ||
| GSXVLSLT3050-2.5D | 5.0 | 12.5 | 50 | |
| GSXVLSLT3060-2.5D | 6.0 | 15.0 | ||
| GSXVLSLT3070-2.5D | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 |
| GSXVLSLT3080-2.5D | 8.0 | 20.0 | ||
| GSXVLSLT3090-2.5D | 9.0 | 22.5 | 70 | 10 |
| GSXVLSLT3100-2.5D | 10.0 | 25.0 | ||
| GSXVLSLT3120-2.5D | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
| GSXVLSLT3160-2.5D | 16.0 | 40.0 | 90 | 16 |


| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム 合金 | 銅合金 | グラファイト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 66HRC | SUS304 SUS316 | - | FCD FC | Al AC ADC | Cu | - |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - |
| - | 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用 | GSXVL4-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| Ti・SUS・耐熱合金加工用 | GSXVL4T-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
| GSXVL4T-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| GSXVL4T-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
| GSXVL4T-R-4D | 4D | |||
| GSXVLLS4T-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
| GSXVL6T-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
| 溝・ポケット加工用 | GSXVLSLT3-2.5D | 2.5D スロット | スクエア | 3枚刃 |
| 粗加工用 | GSXVLRE4-2.5D | 2.5D ラフィング | スクエア | 4枚刃 |
| 高硬度鋼加工用 | GSXVLH6-2.5D | 2.5D ハード | スクエア | 6枚刃 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,943円 ( 7,637円 ) | 1日目 |
12,858円 ( 14,144円 ) | 3日目 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 1日目 |
7,793円 ( 8,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,468円 ( 9,315円 ) | 1日目 |
8,600円 ( 9,460円 ) | 1日目 |
8,036円 ( 8,840円 ) | 1日目 |
11,818円 ( 13,000円 ) | 1日目 |
11,227円 ( 12,350円 ) | 1日目 |
13,984円 ( 15,382円 ) | 1日目 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~