17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH

通常単価(税別)
104,890598,895
税込単価
115,379658,785
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼、ステンレス鋼、アルミに適した汎用性のあるコーティングオイルホールドリルです。・深穴加工に...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

給油方式

最小発注数量
5
300
450
2
-0.018~0
2・3
1個
5
350
500
2
-0.018~0
2・3
1個
6
300
450
2
-0.018~0
2・3
1個
6
350
500
2
-0.018~0
2・3
1個
7
300
450
2
-0.022~0
2・3
1個
7
350
500
2
-0.022~0
2・3
1個
8
300
450
2
-0.022~0
2・3
1個
8
350
500
2
-0.022~0
2・3
1個
8
400
600
2
-0.022~0
2・3
1個
9
300
450
2
-0.022~0
2・3
1個
9
350
500
2
-0.022~0
2・3
1個
9
400
600
2
-0.022~0
2・3
1個
11
300
450
2
-0.022~0
2・3
1個
10
350
500
2
-0.022~0
2・3
1個
10
600
800
2
-0.022~0
2・3
1個
11
300
450
2
-0.027~0
2・3
1個
11
350
500
2
-0.027~0
2・3
1個
11
600
800
2
-0.027~0
2・3
1個
12
300
450
2
-0.027~0
2・3
1個
12
350
500
2
-0.027~0
2・3
1個
12
600
800
2
-0.027~0
2・3
1個
13
300
450
2
-0.027~0
2・3
1個
13
350
500
2
-0.027~0
2・3
1個
13
600
800
2
-0.027~0
2・3
1個
14
300
450
2
-0.027~0
2・3
1個
14
350
500
2
-0.027~0
2・3
1個
14
600
800
2
-0.027~0
2・3
1個
15
350
500
3
-0.027~0
1・2・3
1個
15
600
800
3
-0.027~0
1・2・3
1個
16
350
500
3
-0.027~0
1・2・3
1個
16
600
800
3
-0.027~0
1・2・3
1個
17
350
500
3
-0.027~0
1・2・3
1個
17
600
800
3
-0.027~0
1・2・3
1個
18
350
500
3
-0.027~0
1・2・3
1個
18
600
800
3
-0.027~0
1・2・3
1個
19
350
500
3
-0.033~0
1・2・3
1個
19
600
800
3
-0.033~0
1・2・3
1個
20
350
500
3
-0.033~0
1・2・3
1個
20
600
800
3
-0.033~0
1・2・3
1個
21
600
800
3
-0.033~0
1・2・3
1個
22
600
800
3
-0.033~0
1・2・3
1個
23
400
600
3
-0.033~0
1・2・3
1個
24
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
25
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
26
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
27
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
28
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
29
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
30
600
800
4
-0.033~0
1・2・3
1個
31
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
32
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
33
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
34
600
800
4
-0.018~0
1・2・3
1個
35
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
36
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
37
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
38
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
39
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
40
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
41
600
800
4
-0.039~0
1・2・3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,875
( 169,263 )
1日目
186,130
( 204,743 )
1日目
136,163
( 149,779 )
1日目
170,565
( 187,622 )
1日目
133,521
( 146,873 )
1日目
158,835
( 174,719 )
1日目
134,511
( 147,962 )
1日目
151,538
( 166,692 )
1日目
169,754
( 186,729 )
1日目
130,036
( 143,040 )
1日目
140,640
( 154,704 )
1日目
163,805
( 180,186 )
1日目
126,066
( 138,673 )
1日目
134,849
( 148,334 )
1日目
447,356
( 492,092 )
1日目
114,988
( 126,487 )
1日目
131,035
( 144,139 )
1日目
398,055
( 437,861 )
1日目
111,683
( 122,851 )
1日目
126,414
( 139,055 )
1日目
359,338
( 395,272 )
1日目
107,060
( 117,766 )
1日目
120,939
( 133,033 )
1日目
336,182
( 369,800 )
1日目
104,890
( 115,379 )
1日目
116,641
( 128,305 )
1日目
318,964
( 350,860 )
1日目
114,166
( 125,583 )
1日目
305,412
( 335,953 )
1日目
113,672
( 125,039 )
1日目
305,412
( 335,953 )
1日目
114,988
( 126,487 )
1日目
295,315
( 324,847 )
1日目
117,126
( 128,839 )
1日目
305,412
( 335,953 )
1日目
119,622
( 131,584 )
1日目
302,918
( 333,210 )
1日目
122,600
( 134,860 )
1日目
307,887
( 338,676 )
1日目
311,699
( 342,869 )
1日目
315,510
( 347,061 )
1日目
166,606
( 183,267 )
1日目
323,934
( 356,327 )
1日目
328,568
( 361,425 )
1日目
333,201
( 366,521 )
1日目
338,173
( 371,990 )
1日目
350,575
( 385,633 )
1日目
364,297
( 400,727 )
1日目
381,682
( 419,850 )
1日目
399,056
( 438,962 )
1日目
409,470
( 450,417 )
1日目
386,631
( 425,294 )
1日目
394,254
( 433,679 )
1日目
401,857
( 442,043 )
1日目
413,103
( 454,413 )
1日目
420,885
( 462,974 )
1日目
428,508
( 471,359 )
1日目
443,378
( 487,716 )
1日目
454,971
( 500,468 )
1日目
462,414
( 508,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼、ステンレス鋼、アルミに適した汎用性のあるコーティングオイルホールドリルです。
・深穴加工に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH
マイクロガンドリル G520
G オイルホールドリル GOH
マイクロガンドリルロング G521
ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100
メーカー不二越グーリング不二越グーリンググーリンググーリング
通常価格104,890-42,183 -27,064 -49,096 -39,535 -28,713 -
通常出荷日1日目19日目1日目〜19日目1日目19日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイス超硬コバルトハイス超硬超硬超硬
シャンクタイプテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング