17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄骨用テーパシャンクドリル TTD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄骨用テーパシャンクドリル TTD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TTD12.5

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです。
・先端刃先は食付き性のよい特殊なローソク研ぎです。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12.5
溝長(mm)
112
全長(mm)
212
シャンク径・MT No
2
被削材
一般鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
テーパシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
160
直径公差(mm)
-0.027~0
工具材質(詳細)
HSS

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト