17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SCD さら小ねじ用座ぐりドリル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SCD さら小ねじ用座ぐりドリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCDM3

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

小径(ドリル径)(mm)
3.4
ステップ長(mm)
13
溝長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径、MTNo
6
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
ハイス
コーティング
ノンコート
先端角(°)
118°
大径ねじれ角(°)
23°
シャンク径公差(mm)(mm)
h8
シャンクタイプ
ストレートシャンク

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト