17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス用コバルトノスドリル SNOS

通常単価(税別)
5,45018,100
税込単価
5,99519,910
通常出荷日:1日目

【特長】・電気ドリル、ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのコバルトドリルです。・シャンク部...

詳細を確認
  • 電動ドリルによる手押し穴加工にはドリル径や被削材に制限があります。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ステンレス用コバルトノスドリル SNOS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 ℓs

(mm)

最小発注数量
10
65
120
9.5
-0.022~0
35
1個
10.5
65
120
9.5
-0.027~0
35
1個
11
65
120
9.5
-0.027~0
35
1個
11.5
65
120
9.5
-0.027~0
35
1個
12
65
120
9.5
-0.027~0
35
1個
12.5
65
120
9.5
-0.027~0
35
1個
13
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
13.5
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
13.5
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
14
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
14
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
14.5
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
14.5
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
15
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
15
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
15.5
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
15.5
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
16
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
16
65
120
9.5
-0.027~0
30
1個
16.5
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
17
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
17.5
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
18
74
134
12.65
-0.027~0
40
1個
18.5
74
134
12.65
-0.033~0
40
1個
19
74
134
12.65
-0.033~0
40
1個
19.5
74
134
12.65
-0.033~0
40
1個
20
74
134
12.65
-0.033~0
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450
( 5,995 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目
6,440
( 7,084 )
1日目
6,810
( 7,491 )
1日目
7,450
( 8,195 )
1日目
7,960
( 8,756 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
9,260
( 10,186 )
1日目
8,870
( 9,757 )
1日目
9,960
( 10,956 )
1日目
9,360
( 10,296 )
1日目
10,540
( 11,594 )
1日目
10,150
( 11,165 )
1日目
11,300
( 12,430 )
1日目
10,770
( 11,847 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
11,300
( 12,430 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
13,900
( 15,290 )
1日目
14,800
( 16,280 )
1日目
15,200
( 16,720 )
1日目
16,300
( 17,930 )
1日目
16,800
( 18,480 )
1日目
17,600
( 19,360 )
1日目
18,100
( 19,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ドリル、ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのコバルトドリルです。
・シャンク部のV溝は円周上に3溝ありますがこれはスリップ止め用の溝です。
・保護リング付きです。

ご注意

  • 電動ドリルによる手押し穴加工にはドリル径や被削材に制限があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用コバルトノスドリル SNOSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
厚みのある鋼材の穴あけ加工
5
満足度:5.0
硬い素材を使用されているのかまっすぐに穴をあけれるので使いやすいです。
0人が参考にしています。
大口径のステンレスなどの穴あけ
4
満足度:4.0
ボール盤などのチャックが13mmまでの場合,それ以上の穴を開ける時に使用。繰り返し使わない場合は,ちょっと高いですかね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用コバルトノスドリル SNOS
TiNコートハイス鋼ドリル ステンレス加工用ストレートシャンク/スタブ/レギュラー
ステンレス用ドリル 3×D RT100VA 8510
ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511
ステンレス・軟鋼用ミディアム形 EX-SUS-GDN
KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)
メーカー不二越ミスミグーリンググーリングオーエスジー三菱マテリアル
通常価格5,450-3,840 -11,992 -13,723 -1,743 -11,231 -
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅ステンレス鋼ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬コバルトハイスコバルトハイス
シャンクタイプエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
単品/セット品単品セット品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング