17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G ストレートロングドリル GLD GLD8.3X200X125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

G ストレートロングドリル GLD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLD8.3X200X125

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鋼、ステンレス鋼、アルミの深い穴や深い位置の穴あけに適したコーティングロングドリルです

ご注意

  • 3mm以上はタング付きです。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
8.3
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径・MT No
8.3
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.022~0
シンニング
X形

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト