17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アクアドリル NWDX 4D

通常単価(税別)
43,89073,779
税込単価
48,27981,157
通常出荷日:3日目

【特長】・優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定した高精度加工
・中心刃と外周刃のバランス設計により、ドリルの食い付き時や貫通時に発生しやすい振動を大幅に抑制

幅広い被削材・用途に対応
・交換式のチップには3種類のブレーカを取りそろえ、一般鋼材から切りくず処理トラブルの多い難削材まで幅広く対応
・通常の穴加工から、穴拡げ、座ぐり、外径加工など多様な加工を1ツールで対応が可能。

長寿命
・4コーナ使用のチップで経済的
・新材種と新超薄膜積層コーティングにより長寿命

性能・試験情報

切削抵抗の比較

アクアドリル NWDX 4D 切削抵抗の比較
工具:φ20
切削速度:150m/min
送り速度:平面加工288mm/min 傾斜面、半割り加工120mm/min
穴あけ深さ:平面加工50mm 傾斜面加工30mm 半割り加工25mm
被削材:S50C
切削油剤:水溶性切削油剤 BT40
FCD450の加工比較
アクアドリル NWDX 4D FCD450の加工比較

被削材:機械部品(FCD450)
使用工具:NWDX205D3S25
チップ:NWDXT063006-GNCK300
切削条件:vc=122m/min f=0.15mm/rev H=33mm 貫通 Wet

SUS304の加工比較
アクアドリル NWDX 4D SUS304の加工比較

被削材:自動車部品(SUS304)
使用工具:NWDX220D2S25
チップ:NWDXT063006-LNCP300
切削条件:vc=125m/min f=0.07mm/rev H=5mm 貫通 Wet

 

外形図

アクアドリル NWDX 4D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

アクアドリル NWDX 4D 使用方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル NWDX 4D 切削条件表

切削条件時の注意

内部給油でご使用ください。ドリル径や切削条件によっては切削動力、スラストが高くなります。剛性のある機械、ホルダをご使用ください。

適用被削材

一般構造
圧延鋼
炭素鋼合金鋼
プレハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金
SS400S45C/S50CSCR/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304/SUS316SUS420FCD/FCAC/ADCCu
××---

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

寸法 D1

(mm)

半径方向オフセット量(最大)

(mm)

最小発注数量
13
114
55
20
44
28
0.35
1個
13.5
116
57
20
44
28
0.30
1個
14
118
59
20
44
28
0.25
1個
14.5
120
61
20
44
28
0.20
1個
15
122
63
20
44
28
0.15
1個
15.5
124
65
20
44
28
0.40
1個
16
126
67
20
44
28
0.40
1個
16.5
128
69
20
44
28
0.35
1個
17
130
71
20
44
28
0.30
1個
17.5
144
73
25
56
32
0.25
1個
18
146
75
25
56
32
0.20
1個
18.5
148
77
25
56
33
0.50
1個
19
150
79
25
56
33
0.45
1個
19.5
152
81
25
56
33
0.40
1個
20
154
83
25
56
33
0.30
1個
20.5
156
85
25
56
33
0.30
1個
21
158
87
25
56
33
0.20
1個
21.5
160
89
25
56
33
0.15
1個
22
162
91
25
56
33
0.10
1個
22.5
164
93
25
56
33
0.05
1個
23
169
95
25
56
37
0.70
1個
23.5
171
97
25
56
37
0.70
1個
24
173
99
25
56
37
0.60
1個
24.5
175
101
25
56
37
0.50
1個
25
177
103
25
56
37
0.50
1個
25.5
185
105
32
60
41
0.45
1個
26
187
107
32
60
41
0.40
1個
26.5
189
109
32
60
41
0.35
1個
27
191
111
32
60
41
0.25
1個
27.5
193
113
32
60
41
0.20
1個
28
195
115
32
60
41
0.15
1個
28.5
197
117
32
60
41
0.10
1個
29
201
120
32
60
50
1.00
1個
29.5
203
122
32
60
50
0.95
1個
30
218
124
40
70
54
0.90
1個
31
222
128
40
70
54
0.80
1個
32
226
132
40
70
54
0.70
1個
33
230
136
40
70
54
0.55
1個
34
234
140
40
70
54
0.45
1個
35
238
144
40
70
54
0.35
1個
36
242
148
40
70
54
0.20
1個
37
253
153
40
70
49.5
1.00
1個
38
257
157
40
70
49.5
1.00
1個
39
261
161
40
70
49.5
0.90
1個
40
265
165
40
70
49.5
0.80
1個
41
269
169
40
70
49.5
0.70
1個
42
273
173
40
70
49.5
0.60
1個
43
277
177
40
70
49.5
0.50
1個
44
281
181
40
70
49.5
0.50
1個
45
285
185
40
70
49.5
0.40
1個
46
289
189
40
70
49.5
1.50
1個
47
293
193
40
70
49.5
1.40
1個
48
297
197
40
70
49.5
1.30
1個
49
301
201
40
70
49.5
1.20
1個
50
305
205
40
70
49.5
1.10
1個
51
309
209
40
70
-
1.00
1個
52
313
213
40
70
-
0.90
1個
53
317
217
40
70
-
0.80
1個
54
321
221
40
70
-
0.60
1個
55
325
225
40
70
-
0.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,890
( 48,279 )
3日目
43,890
( 48,279 )
3日目
43,890
( 48,279 )
3日目
43,890
( 48,279 )
3日目
43,890
( 48,279 )
3日目
44,862
( 49,348 )
3日目
44,862
( 49,348 )
3日目
44,862
( 49,348 )
3日目
44,862
( 49,348 )
3日目
47,015
( 51,717 )
3日目
47,015
( 51,717 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
48,057
( 52,863 )
3日目
49,679
( 54,647 )
3日目
49,679
( 54,647 )
3日目
49,679
( 54,647 )
3日目
49,679
( 54,647 )
3日目
49,679
( 54,647 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
51,926
( 57,119 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
64,855
( 71,341 )
3日目
70,195
( 77,215 )
3日目
70,195
( 77,215 )
3日目
70,195
( 77,215 )
3日目
70,195
( 77,215 )
3日目
70,195
( 77,215 )
3日目
73,779
( 81,157 )
3日目
73,779
( 81,157 )
3日目
73,779
( 81,157 )
3日目
73,779
( 81,157 )
3日目
73,779
( 81,157 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル NWDX 4Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル NWDX 4D
アクアドリル NWDX 3D
アクアドリル NWDX 2D
PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ
フルカットドリル 4Dシリーズ
WDXドリル 加工深さ4D用
メーカー不二越不二越不二越オーエスジー大昭和精機住友電工ハードメタル
通常価格43,890-38,127 -36,321 -45,979 -33,780 -36,681 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目5日目1日目〜
油穴(オイルホール)
工具材質超硬超硬超硬---
被削材調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄---
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク---
シャンク径許容差h7h7h7---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング