17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

アクアドリル NWDX 3D

通常単価(税別)
38,12764,082
税込単価
41,94070,490
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。・内部給油で...

詳細を確認
  • ドリル径や切削条件によっては切削動力、スラストが高くなります。剛性のある機械、ホルダをご使用ください。
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定した高精度加工
・中心刃と外周刃のバランス設計により、ドリルの食い付き時や貫通時に発生しやすい振動を大幅に抑制

幅広い被削材・用途に対応
・交換式のチップには3種類のブレーカを取りそろえ、一般鋼材から切りくず処理トラブルの多い難削材まで幅広く対応
・通常の穴加工から、穴拡げ、座ぐり、外径加工など多様な加工を1ツールで対応が可能。

長寿命
・4コーナ使用のチップで経済的
・新材種と新超薄膜積層コーティングにより長寿命

性能・試験情報

切削抵抗の比較

アクアドリル NWDX 3D 切削抵抗の比較
工具:φ20
切削速度:150m/min
送り速度:平面加工288mm/min 傾斜面、半割り加工120mm/min
穴あけ深さ:平面加工50mm 傾斜面加工30mm 半割り加工25mm
被削材:S50C
切削油剤:水溶性切削油剤 BT40
FCD450の加工比較
アクアドリル NWDX 3D FCD450の加工比較

被削材:機械部品(FCD450)
使用工具:NWDX205D3S25
チップ:NWDXT063006-GNCK300
切削条件:vc=122m/min f=0.15mm/rev H=33mm 貫通 Wet

SUS304の加工比較
アクアドリル NWDX 3D SUS304の加工比較

被削材:自動車部品(SUS304)
使用工具:NWDX220D2S25
チップ:NWDXT063006-LNCP300
切削条件:vc=125m/min f=0.07mm/rev H=5mm 貫通 Wet

 

外形図

アクアドリル NWDX 3D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

アクアドリル NWDX 3D 使用方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル NWDX 3D 切削条件表

切削条件時の注意

内部給油でご使用ください。ドリル径や切削条件によっては切削動力、スラストが高くなります。剛性のある機械、ホルダをご使用ください。

適用被削材

一般構造
圧延鋼
炭素鋼合金鋼
プレハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金
SS400S45C/S50CSCR/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304/SUS316SUS420FCD/FCAC/ADCCu
××---

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

寸法 D1

(mm)

半径方向オフセット量(最大)

(mm)

最小発注数量
13
101
42
20
44
28
0.35
1個
13.5
102.5
43.5
20
44
28
0.30
1個
14
104
45
20
44
28
0.25
1個
14.5
105.5
46.5
20
44
28
0.20
1個
15
107
48
20
44
28
0.15
1個
15.5
108.5
49.5
20
44
28
0.40
1個
16
110
51
20
44
28
0.40
1個
16.5
111.5
52.5
20
44
28
0.35
1個
17
113
54
20
44
28
0.30
1個
17.5
126.5
55.5
25
56
32
0.25
1個
18
128
57
25
56
32
0.20
1個
18.5
129.5
58.5
25
56
33
0.50
1個
19
131
60
25
56
33
0.45
1個
19.5
132.5
61.5
25
56
33
0.40
1個
20
134
63
25
56
33
0.30
1個
20.5
135.5
64.5
25
56
33
0.30
1個
21
137
66
25
56
33
0.20
1個
21.5
138.5
67.5
25
56
33
0.15
1個
22
140
69
25
56
33
0.10
1個
22.5
141.5
70.5
25
56
33
0.05
1個
23
146
72
25
56
37
0.70
1個
23.5
147.5
73.5
25
56
37
0.70
1個
24
149
75
25
56
37
0.60
1個
24.5
150.5
76.5
25
56
37
0.50
1個
25
152
78
25
56
37
0.50
1個
25.5
159.5
79.5
32
60
41
0.45
1個
26
161
81
32
60
41
0.40
1個
26.5
162.5
82.5
32
60
41
0.35
1個
27
164
84
32
60
41
0.25
1個
27.5
165.5
85.5
32
60
41
0.20
1個
28
167
87
32
60
41
0.15
1個
28.5
168.5
88.5
32
60
41
0.10
1個
29
172
91
32
60
50
1.00
1個
29.5
173.5
92.5
32
60
50
0.95
1個
30
188
94
40
70
54
0.90
1個
31
191
97
40
70
54
0.80
1個
32
194
100
40
70
54
0.70
1個
33
197
103
40
70
54
0.55
1個
34
200
106
40
70
54
0.45
1個
35
203
109
40
70
54
0.35
1個
36
206
112
40
70
54
0.20
1個
37
216
116
40
70
49.5
1.00
1個
38
219
119
40
70
49.5
1.00
1個
39
222
122
40
70
49.5
0.90
1個
40
225
125
40
70
49.5
0.80
1個
41
228
128
40
70
49.5
0.70
1個
42
231
131
40
70
49.5
0.60
1個
43
234
134
40
70
49.5
0.50
1個
44
237
137
40
70
49.5
0.50
1個
45
240
140
40
70
49.5
0.40
1個
46
243
143
40
70
49.5
1.50
1個
47
246
146
40
70
49.5
1.40
1個
48
249
149
40
70
49.5
1.30
1個
49
252
152
40
70
49.5
1.20
1個
50
255
155
40
70
49.5
1.10
1個
51
258
158
40
70
-
1.00
1個
52
261
161
40
70
-
0.90
1個
53
264
164
40
70
-
0.80
1個
54
267
167
40
70
-
0.60
1個
55
270
170
40
70
-
0.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,127
( 41,940 )
3日目
38,127
( 41,940 )
3日目
38,127
( 41,940 )
3日目
38,127
( 41,940 )
3日目
38,127
( 41,940 )
3日目
39,099
( 43,009 )
3日目
39,099
( 43,009 )
3日目
39,099
( 43,009 )
3日目
39,099
( 43,009 )
3日目
40,975
( 45,073 )
3日目
40,975
( 45,073 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
1日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
42,779
( 47,057 )
3日目
42,779
( 47,057 )
3日目
42,779
( 47,057 )
3日目
42,779
( 47,057 )
3日目
42,779
( 47,057 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
44,654
( 49,119 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
48,334
( 53,167 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
56,354
( 61,989 )
3日目
61,061
( 67,167 )
3日目
61,061
( 67,167 )
3日目
61,061
( 67,167 )
3日目
61,061
( 67,167 )
3日目
61,061
( 67,167 )
3日目
64,082
( 70,490 )
3日目
64,082
( 70,490 )
3日目
64,082
( 70,490 )
3日目
64,082
( 70,490 )
3日目
64,082
( 70,490 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。
・内部給油でご使用ください。

ご注意

  • ドリル径や切削条件によっては切削動力、スラストが高くなります。剛性のある機械、ホルダをご使用ください。
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル NWDX 3Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル NWDX 3D
アクアドリル NWDX 2D
アクアドリル NWDX 4D
PDドリル P3D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 3Dタイプ
フルカットドリル 3Dシリーズ
SumiDrill GDX型 2D/3D/4D/5D/6D/7D用ホルダ(内部給油式)
メーカー不二越不二越不二越オーエスジー大昭和精機住友電工ハードメタル
通常価格38,127-36,321 -43,890 -35,382 -31,549 -58,553 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目5日目2日目
油穴(オイルホール)
工具材質超硬超硬超硬---
被削材調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄---
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク---
シャンク径許容差h7h7h7---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング