17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。

アクアドリル EX VF用チップ TVF

通常単価(税別)
8,85514,274
税込単価
9,74115,701
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

大径の高能率、高精度加工に最適な刃先交換式ドリル用のフラットチップで、穴あけ精度が高く、傾斜面の加工に...

詳細を確認
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX VF用チップ TVF:関連画像

 

チップとホルダの選定

アクアドリル EX VF用チップ TVF 特長関連画像

 

外形図

アクアドリル EX VF用チップ TVF 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

チップの交換方法

1.チップの取り外し

  • クランプねじをスパナで取り外してください。
  • ねじ周辺に切りくずや汚れがある場合は、あらかじめ除去してください。
  • チップ取り外し後、チップ取り付け部およびねじ部の異物、汚れをエアーブロー等で除去してください。
アクアドリル EX VF用チップ TVF 使用方法_01

2.チップの取り付け

  • クランプねじをスパナで取り外してください。
  • 交換するチップに異物が付いていないことを確認し、V字部分を取り付け部に挿入します。図のようにチップ先端を指で押さえながら、2本のねじを仮締めします。
  • ねじには、付属の焼付き防止剤を必ず塗布してください。
  • 仮締め後、チップとホルダの間に隙間がないことを確認し、推奨締め付けトルクで増し締めしてください。
アクアドリル EX VF用チップ TVF 使用方法_02

使用事例

TVFチップとTVFZフラットチップの用途比較

アクアドリル EX VF用チップ TVF 使用事例

*AQDEXVF3D/5D/8Dは、穴底や貫通時の抜け際の加工のみTVFZの使用可能。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

AQDEXVF1.5D/3D/5D+TVF

アクアドリル EX VF用チップ TVF 推奨切削条件表_01
 

AQDEXVF8D+TVF

アクアドリル EX VF用チップ TVF 推奨切削条件表_02

切削条件時の注意

AQDEXVF1.5D/3D/5D+TVF

1)この切削条件はTVFチップを使用した場合です。
2)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの形状により切削条件を調整してください。
3)穴あけ深さが3Dcを超える場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
4)内部給油でお使いください。

AQDEXVF8D+TVF

1)この切削条件はTVFチップを使用した場合です。
2)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの形状により切削条件を調整してください。
3)ガイド穴を事前にあけてください。穴深さは1Dc~2Dc。
4)内部給油でお使いください。

適用被削材

  • 一般構造用鋼・炭素鋼(SS400 S50C):~200HB
  • 合金鋼(SCM440 NAK):20~30HRC
  • ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
  • ねずみ鋳鉄(FC250 FC300)
  • ダクタイル鋳鉄(FCD400)

 

選定サポート情報

アクアドリルEX VFシリーズ

アクアドリル EX VF用チップ TVF 選定サポート情報

AQDEXVF8D/AQDEXVF5D/AQDEXVF3D/AQDEXVF1.5D
適用被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
AQDEXVF8Dをご使用の場合には、事前にAQDEXVF1.5Dによるガイド穴加工をおすすめします。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

最小発注数量
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14
1個
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14.1
1個
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14.2
1個
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14.3
1個
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14.4
1個
AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14
14.5
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
14.6
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
14.7
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
14.8
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
14.9
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15.1
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15.2
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15.3
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15.4
1個
AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15
15.5
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
15.6
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
15.7
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
15.8
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
15.9
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16.1
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16.2
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16.3
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16.4
1個
AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16
16.5
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
16.6
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
16.7
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
16.8
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
16.9
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17.1
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17.2
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17.3
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17.4
1個
AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17
17.5
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
17.6
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
17.7
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
17.8
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
17.9
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18.1
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18.2
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18.3
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18.4
1個
AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18
18.5
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
18.6
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
18.7
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
18.8
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
18.9
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19.1
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19.2
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19.3
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19.4
1個
AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19
19.5
1個
AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20
19.6
1個
AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20
19.7
1個
AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20
19.8
1個
AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20
19.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,161
( 10,077 )
1日目
9,161
( 10,077 )
1日目
9,161
( 10,077 )
3日目
9,161
( 10,077 )
3日目
9,161
( 10,077 )
3日目
9,161
( 10,077 )
1日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
1日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
1日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
1日目
8,855
( 9,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
1日目
8,855
( 9,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
9,211
( 10,132 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
9,556
( 10,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
3日目

詳細情報

基本情報

大径の高能率、高精度加工に最適な刃先交換式ドリル用のフラットチップで、穴あけ精度が高く、傾斜面の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX VF用チップ TVFのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
穴加工
5
満足度:5.0
SS400 数物の穴加工に使用。 ドリルで加工をしていたが、すぐ研磨 研磨後はコーティングが出来ずに刃持ちが悪くこちらを...もっと読む
1人が参考にしています。
穴明け加工
5
満足度:5.0
金型部品の穴明け加工に使用しました。初めて刃先交換式のドリルを使用しましたが、思っていた通りの加工が出来、満足しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX VF用チップ TVF
アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ
TA-EZドリル用チップ
刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)
TAタイラードリル用チップ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
メーカー不二越不二越ダイジェットダイジェットダイジェット日本特殊陶業
通常価格8,855-10,232 -8,886 -11,792 -10,297 -18,426 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目〜
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)
先端角140°180----
工具材質超硬超硬----
コーティング・表面処理(詳細)AQ EXコーティングAQEXコーティング----
加工公差(mm)h7h7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング