ツール用品技術窓口
【特長】・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。・穴あけ精度が高く、耐欠損性に優れています。・大...
詳細を確認商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。


広範囲の被削材に対応する刃先形状

ねじれ角:25°
シャンク径許容差:h6
直径範囲:14.0 - 32.0
S50C で安定加工で高精度


1400穴加工後
8Dの深穴でもノンステップ加工が可能
SUS304の切削抵抗と切りくず比較

5Dでも安定した精度

フラットはバリレス加工に最適



1)この切削条件はTVFチップを使用した場合です。
2)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの形状により切削条件を調整してください。
3)穴あけ深さが3Dcを超える場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
4)内部給油でお使いください。
| 一般構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 調質鋼 | ダイス鋼 プレハードン鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C/S50C | SCM/NAK | 30~40HRC | 40~50HRC | 50~65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD/FC | AC/ADC | Cu | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - |
◎:最適 ○:適用 ×:不適 -:推奨しません

適用被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
AQDEXVF8Dをご使用の場合には、事前にAQDEXVF1.5Dによるガイド穴加工をおすすめします。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,141円 ( 33,155円 ) | 1日目 |
31,528円 ( 34,681円 ) | 1日目 |
31,528円 ( 34,681円 ) | 1日目 |
31,528円 ( 34,681円 ) | 1日目 |
31,528円 ( 34,681円 ) | 1日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 1日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 1日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 1日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 1日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 1日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 1日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 1日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 3日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 1日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 1日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 3日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 1日目 |
38,404円 ( 42,244円 ) | 3日目 |
38,404円 ( 42,244円 ) | 1日目 |
【特長】
・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。
・穴あけ精度が高く、耐欠損性に優れています。
・大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリル。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~