ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガス採集袋(天然ゴム製)

通常単価(税別)
14,535
税込単価
15,989
通常出荷日:1日目

【特長】・良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です

型番:

9-087-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-087-01の仕様・寸法情報

タイプ
片口
材質
天然ゴム
容量(mL)
10000
商品詳細種別
10L 片口

型番リスト

表示件数
型番
9-087-019-087-01

タイプ

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
片口
10000
10L 片口
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,535
( 15,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス採集袋(天然ゴム製)の型番9-087-01のページです。 型番9-087-01に関する仕様情報を記載しております。
ガス採集袋(天然ゴム製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス採集袋(天然ゴム製)
NTハイロート採水器
ラボラン(R)サンプリングバッグ
サンプリングバッグ(2フッ化)
におい袋
ガス検知管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,53528,999 -13,456 -1,366 -54,6722,673 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質天然ゴムフレーム・クサリ/ステンレス(SUS304)、受台/真鍮銀メッキPVDF(ポリフッ化ビニリデン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)ポリエステルフィルム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト