ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガステック パイロテックNo840

ガステック パイロテックNo840 9-070-03
通常単価(税別)
23,750
税込単価
26,125
通常出荷日:1日目

【特長】・パイロチューブ用熱分解器です。【商品仕様】・型番:パイロテックNo.840・パイロチューブ用...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

9-070-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-070-03の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • 型番:パイロテックNo.840
  • パイロチューブ用アダプター

型番リスト

表示件数
型番
9-070-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,750
( 26,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロチューブ用熱分解器です。
【商品仕様】
・型番:パイロテックNo.840
・パイロチューブ用アダプター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック パイロテックNo840の型番9-070-03のページです。 型番9-070-03に関する仕様情報を記載しております。
ガステック パイロテックNo840のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック パイロテックNo840
ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
ガステック ガス検知管 71 メチルメルカプタン
ガステック ガス検知管 8LL 塩素
ガステック ガス検知管 122L トルエン
ガステック №3100 ディフュージョンチューブ
メーカーアズワンアズワン三商三商三商三商
通常価格23,75021,8502,4003,5392,65545,000
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト