17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス採取器AP-20R(赤色)

通常単価(税別)
21,566
税込単価
23,723
通常出荷日:1日目

【特長】・いつでもどこでも簡単にガス濃度を測定!・小型軽量で携帯に便利です。・吸引の終了が一目で分かる...

詳細を確認

    型番:

    8-5661-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8-5661-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-5661-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,566
    ( 23,723 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いつでもどこでも簡単にガス濃度を測定!
    ・小型軽量で携帯に便利です。
    ・吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。
    ・セラミックのカッター付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:AP-20
    ・真空法
    ・重量:300g
    ・付属品:収納ケース、保守用グリス、取付口ゴム管、ハンドストラップ
    ・全長サイズ(mm):240
    ・内容積(mL):100
    ・北川式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス採取器AP-20R(赤色)の型番8-5661-03のページです。 型番8-5661-03に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採取器AP-20R(赤色)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採取器AP-20R(赤色)
    北川式ガス採取器 AP-20R
    ガス採取器 APシリーズ
    北川式ガス採取器 AP-20B
    北川式ガス採取器 AP-20CT
    北川式 真空法ガス採取器 AP-20
    メーカーアズワンケニスアズワンケニスケニス三商
    通常価格21,56622,31020,714 -22,31038,80022,522
    通常出荷日1日目8日目1日目〜4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト