17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

百葉箱 壁掛け型

通常単価(税別)
64,030
税込単価
70,433
通常出荷日:1日目

【特長】・乾湿計や最高最低温度計など収納するのに便利です。・各測定器を風雨から保護し、太陽の直射熱の吸...

詳細を確認
  • タイプ
    完成式、壁掛け型
  • コード番号
    7960-20
  • 内寸法
    203×127×394mm

ご注意

  • ページ上部の商品画像は一本脚のタイプです。壁掛け型については以下の[カタログ]をクリックすると画像を確認できます。

型番:

8-5651-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番タイプ内寸法
8-5651-03完成式、パイプ固定式(U字ボルト付き)330×300×330mm
8-5651-02完成式、壁掛け型203×127×394mm
8-5651-01本体完成式、脚部組立、一本脚380×300×445mm

8-5651-02の仕様・寸法情報

タイプ
完成式、壁掛け型
コード番号
7960-20
内寸法
203×127×394mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-5651-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,030
( 70,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾湿計や最高最低温度計など収納するのに便利です。
・各測定器を風雨から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。

ご注意

  • ページ上部の商品画像は一本脚のタイプです。壁掛け型については以下の[カタログ]をクリックすると画像を確認できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

百葉箱 壁掛け型の型番8-5651-02のページです。 型番8-5651-02に関する仕様情報を記載しております。
百葉箱 壁掛け型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
百葉箱 壁掛け型
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 
百葉箱 小型タイプ
農業用 壁掛け式多機能モニタ
ポータブル型ニオイセンサ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格64,030119,83219,80066,161 -82,650344,000
通常出荷日1日目1日目7日目7日目8日目11日目
タイプ完成式、壁掛け型A----
コード番号7960-20-080340-751---
内寸法203×127×394mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング