17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー手袋 切創防止用 MT900M【10個入り】

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。・洗濯し繰り返し使用が可能です...

詳細を確認

    型番:

    8-5638-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    8-5638-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-5638-01
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。
    ・洗濯し繰り返し使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:MT900M
    ・材質:表/アラミド繊維、裏/ナイロン
    ・入数:10双入
    ・全長:215mm
    ・切創防止用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インナー手袋 切創防止用 MT900Mの型番8-5638-01のページです。 型番8-5638-01に関する仕様情報を記載しております。
    インナー手袋 切創防止用 MT900Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インナー手袋 切創防止用 MT900M
    インナー手袋 切創防止用
    インナー手袋 MT900 M 10双
    指切インナー手袋ピッタリ倶楽部
    組立検査用インナー手袋
    ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械川西工業アズワン三商
    通常価格12,00013,711 -11,5501,3662,7201,800
    通常出荷日1日目1日目8日目9日目1日目2日目

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト