ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

熱線式風速計 405

熱線式風速計 405 8-5355-11
通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・熱線式風速計 405です。・測定範囲は風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風...

詳細を確認

型番:

8-5355-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-5355-11の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
490×37×36
分解能
風速/0.01m/s(0~+10m/s)、温度/0.1℃
精度
風速/±0.1m/s+計測値の5%(0~+2m/s)・±0.3m/s+計測値の5%(2.1~+10m/s)、温度/±0.5℃
測定範囲
風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風量/0~+99999kL/h(演算)
電池寿命
20時間
動作温度
0~+50℃
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
-
-

商品情報

【熱線式風速計】

  • 分解能:風速/0.01m/s(0~+10m/s)、温度/0.1℃
  • 精度:風速/±0.1m/s+計測値の5%(0~+2m/s)・±0.3m/s+計測値の5%(2.1~+10m/s)、温度/±0.5℃
  • 測定範囲:風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風量/0~+99999kL/h(演算)
  • 電池寿命:20時間
  • 動作温度:0~+50℃

型番リスト

表示件数
型番
8-5355-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・熱線式風速計 405です。
・測定範囲は風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風量/0~+99999kL/h(演算)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱線式風速計 405の型番8-5355-11のページです。 型番8-5355-11に関する仕様情報を記載しております。
熱線式風速計 405のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱線式風速計 405
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
エアーチェッカー MBシリーズ
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ
メーカーアズワンテストーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,00023,00444,99942,000 -155,230 -9,456 -
通常出荷日1日目1日目10日目1日目10日目〜1日目
サイズ(mm)490×37×36-135×30×10088×35.5×55-ケース/92×52×172、本体/67×34×157
分解能風速/0.01m/s(0~+10m/s)、温度/0.1℃-CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH0.1%0.1% -
精度風速/±0.1m/s+計測値の5%(0~+2m/s)・±0.3m/s+計測値の5%(2.1~+10m/s)、温度/±0.5℃-CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%-±3%-
測定範囲風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風量/0~+99999kL/h(演算)-CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%0~100%-0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.3・1.5・2.0mg/L
電池寿命20時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト