17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力ゲージ

通常単価(税別)
5,485円~6,386円
税込単価
6,034円~7,025円
通常出荷日:1日目~4日目

0調節ネジ付きです。測定範囲(MPa):-0.1~0外径:φ80mm金属部材質:真鍮表示形式:アナログ

  • 仕様
    0調節ネジ付き
  • ノズル径
    φ8mm(山の径)
  • 外径
    φ80mm
  • 金属部材質
    真鍮
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 型番

  • 測定範囲(MPa)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細

型番

測定範囲(MPa)

メーカー型番

最小発注数量
圧力計
105F
-0.1~3.5
-
1個
真空計
106BF
-0.1~0
106BF
1個
連成計
106F
-0.1~1.5
106F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,485円
( 6,034円 )
4日目
6,386円
( 7,025円 )
1日目
5,485円
( 6,034円 )
1日目

詳細情報

基本情報

0調節ネジ付きです。
測定範囲(MPa):-0.1~0
外径:φ80mm
金属部材質:真鍮
表示形式:アナログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力ゲージ
ゲージコック SUS製
汎用圧力計(スターゲージ) 丸縁形(B型)
汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)
ゲージコック 黄銅製
ゲージコック FC10
メーカーアズワン第一計器右下精器製造右下精器製造第一計器長野計器
通常価格5,485円-13,987円 -2,334円 -1,634円 -6,281円 -6,991円 -
通常出荷日1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜4日目2日目〜
仕様0調節ネジ付き-----
ノズル径φ8mm(山の径)-----
外径φ80mm-----
金属部材質真鍮-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト