17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃 8-494-02

チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃

通常単価(税別)
2,590
税込単価
2,849
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・チューブカッター用プラスチックチューブ用替刃(8-494-02)です

    型番:

    8-494-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・型番:8-494-02
    ・替刃
    ・使用範囲:1.6~19mm用

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    8-494-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,590
    ( 2,849 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・チューブカッター用プラスチックチューブ用替刃(8-494-02)です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃の型番8-494-02のページです。 型番8-494-02に関する仕様情報を記載しております。
    チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240
    チューブカッター GFC-325N
    チューブカッター(アルミ)
    メーカーアズワンレッキス工業レッキス工業レッキス工業トラスコ中山MCCコーポレーション
    通常価格2,5901,7732,442 -1,865 -9,6906,520 -
    通常出荷日1日目19日目19日目19日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト