17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム硬度計 GS-701N

通常単価(税別)
50,802
税込単価
55,882
通常出荷日:8日目

【特長】・全円等分目盛(1目盛1度)のため読み取りが容易です。・主要部軸受けは宝石入りで、繰り返し精度...

詳細を確認
  • 適用材質
    ゴム
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • 型番
    GS-701N
  • 測定項目
    発泡ゴム、消しゴム、糸巻
  • 準拠規格
    JIS K7312、JIS S6050

型番:

8-454-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-454-01の仕様・寸法情報

適用材質
ゴム
商品タイプ
ダイヤル
型番
GS-701N
測定項目
発泡ゴム、消しゴム、糸巻
準拠規格
JIS K7312、JIS S6050
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-454-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,802
( 55,882 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全円等分目盛(1目盛1度)のため読み取りが容易です。
・主要部軸受けは宝石入りで、繰り返し精度、耐久力に優れています。
・頭部取り付けつまみのメスネジにより、既存の補助器具にも取り付けることができます。
【商品仕様】
・型番:GS-701N
・準拠規格:SRIS0101
・測定対象:スポンジ、フェルト、軟質ゴム、硬質フォーム、 陶土

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム硬度計 GS-701Nの型番8-454-01のページです。 型番8-454-01に関する仕様情報を記載しております。
ゴム硬度計 GS-701Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム硬度計 GS-701N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N
ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム・糸巻き硬さ用 GS-701G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N
ゴム硬度計
メーカーアズワンテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格50,80243,04745,84943,04745,33747,233
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目5日目
適用材質ゴム-ゴム / 軟質ゴム / 紡績ロール--軟質ゴム / フィルムロール / 紡績ロール
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
型番GS-701N-----
測定項目発泡ゴム、消しゴム、糸巻-----
準拠規格JIS K7312、JIS S6050-----

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト