ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 倍力万能バサミ PMU

    MCCコーポレーション

    倍力万能バサミ PMU

    倍力万能バサミ PMU

    MCCコーポレーション

    倍力万能バサミ PMU

    -

    通常価格(税別):11697円~

    通常出荷日:1日目

  • 帯鉄カッター

    ヒット

    帯鉄カッター

    帯鉄カッター

    ヒット

    帯鉄カッター

    -

    通常価格(税別):7551円~

    通常出荷日:1日目

  • ベッセイ 万能はさみ D16S

    ベッセイ

    ベッセイ 万能はさみ D16S

    -

    通常価格(税別):3179円~

    通常出荷日:1日目

  • 鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

    エンジニア

    鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

    4.0

    通常価格(税別):3481円~

    通常出荷日:1日目

  • ソケット(12角) 6D

    TONE

    ソケット(12角) 6D

    4.7

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 金切バサミ ASR

    MCCコーポレーション

    金切バサミ ASR

    金切バサミ ASR

    MCCコーポレーション

    金切バサミ ASR

    -

    通常価格(税別):7439円~

    通常出荷日:1日目

  • MAGNESIUM

    原度器

    MAGNESIUM

    MAGNESIUM

    原度器

    MAGNESIUM

    5.0

    通常価格(税別):3558円~

    通常出荷日:1日目

  • 帯鉄カッター 460mm

    トラスコ中山

    帯鉄カッター 460mm

    帯鉄カッター 460mm

    トラスコ中山

    帯鉄カッター 460mm

    -

    通常価格(税別):5600円~

    通常出荷日:1日目

  • ハイパワーニッパ

    フジ矢

    ハイパワーニッパ

    -

    通常価格(税別):4002円~

    通常出荷日:1日目

  • 電工ハサミ 9505-185

    クニペックス

    電工ハサミ 9505-185

    電工ハサミ 9505-185

    クニペックス

    電工ハサミ 9505-185

    -

    通常価格(税別):5624円~

    通常出荷日:5日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

怪力バサミ

怪力バサミ 8-145-01
通常単価(税別)
7,650
税込単価
8,415
通常出荷日:1日目

【特長】・紙から1mm厚の鉄板まで楽々と切れます。【商品仕様】・全長(mm):200・重量(g):26...

詳細を確認

型番:

8-145-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-145-01の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・型番:8-145-01
・全長(mm):200
・重量(g):260

型番リスト

表示件数
型番
8-145-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙から1mm厚の鉄板まで楽々と切れます。
【商品仕様】
・全長(mm):200
・重量(g):260

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

怪力バサミの型番8-145-01のページです。 型番8-145-01に関する仕様情報を記載しております。
怪力バサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
怪力バサミ
大型フッ素コートハサミ
クラウン はさみ CR-HS240-B
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
キャナリー MIM2 ブルー
メーカーアズワンALLEXクラウンドウカンCLOVER長谷川刃物
通常価格7,6502,8504,3489,329 -3,397 -700
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目1日目1日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト