ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレックスポンプ DC1-NA型

フレックスポンプ DC1-NA型 8-1059-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
24,767
税込単価
27,244
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です

型番:

8-1059-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-1059-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ38(φ94)×280
モーター出力
1.8W
接続外径
12mmφ(吸入)・10mmφ(吐出)
付属品
単1乾電池×2本
流量(L/min)
26
電源
単1乾電池×2本(テスト用)

商品情報

【商品仕様】
・サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です

型番リスト

表示件数
型番
8-1059-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,767
( 27,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスポンプ DC1-NA型の型番8-1059-01のページです。 型番8-1059-01に関する仕様情報を記載しております。
フレックスポンプ DC1-NA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスポンプ DC1-NA型
装着型ガス濃度計
装着型酸素モニター
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ
におい袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,76744,100 -46,06042,000 -9,456 -54,672
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
サイズ(mm)φ38(φ94)×28065×22×64(突起部を除く)51×30×105(突起部除く)88×35.5×55ケース/92×52×172、本体/67×34×157250×250
モーター出力1.8W-----
接続外径12mmφ(吸入)・10mmφ(吐出)-----
付属品単1乾電池×2本安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付き)----
流量(L/min)26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング