17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEチェックバルブ 10、15mm

通常単価(税別)
23,68628,370特別価格
税込単価
26,05531,207特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】・本体はふっ素樹脂 製・スプリングはPCTFE製・シール部はバイトン(R)Oリングで耐薬品性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 耐圧
    0.4MPa(常温)
  • 最高使用温度
    80℃
  • 作動圧力
    0.005~0.008MPa(5~8kPa)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番耐圧オリフィス径
7-639-030.4MPa(常温)φ10mm
7-639-040.4MPa(常温)φ15mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • オリフィス径(mm)

  • 接続部

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

オリフィス径

(mm)

接続部

最小発注数量
6
Rp1/4平行メネジ
1個
8
Rp3/8平行メネジ
1個
10
Rp1/2平行メネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,686
( 26,055 )
1日目
26,567
( 29,224 )
1日目
28,37027,064
( 29,770 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はふっ素樹脂 製・スプリングはPCTFE製・シール部はバイトン(R)Oリングで耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEチェックバルブ 10、15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEチェックバルブ 10、15mm
フローメーター RK1710シリーズ
電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ
ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
ニードルバルブ NW10 LV10K
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,686-13,483 -131,9805,895 -13,300 -42,860
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜10日目〜1日目
商品タイプその他---その他-
その他オプション---オプション-
耐圧0.4MPa(常温)0.5MPa-約100.0kPa--
最高使用温度80℃---180℃-
作動圧力0.005~0.008MPa(5~8kPa)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング