17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂チューブカッター 7-307-01

ふっ素樹脂チューブカッター

通常単価(税別)
8,970
税込単価
9,867
通常出荷日:1日目

【特長】・小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。【商品仕様】・最大切断パ...

詳細を確認

    型番:

    7-307-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7-307-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7-307-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,970
    ( 9,867 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    【商品仕様】
    ・最大切断パイプ径:φ13mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂チューブカッターの型番7-307-01のページです。 型番7-307-01に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂チューブカッターのレビュー
    2.7平均満足度:2.74件のレビュー
    設備の組み立てに
    2
    満足度:2.0
    設備のエアホースカットに使用。 以外と刃が滑るので使いづらいです。 検索で出てくる、刃が90°のタイプの方が 刺さってか...もっと読む
    1人が参考にしています。
    エアー配管の際、デカポンチューブとウレタンチューブ切断で使用
    3
    満足度:3.0
     以前からこのチューブカッターを使用していて、デカポンチューブも簡単に切断できるので使い易い。ただ、過去に使用していたも...もっと読む
    0人が参考にしています。
    チューブカット
    3
    満足度:3.0
    抑えないとチューブが滑り逃げます。しかし、カッターとしては非常に鋭利なため、多種多様な材質のチューブカットが行えます。
    0人が参考にしています。
    送液を伴う装置の組み立てに
    3
    満足度:3.0
    各種のチューブ切断に使用しました。 断面は綺麗にできますが、チューブを刃の上にのせる際、動かないように気をつける必要があ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂チューブカッター
    チューブカッター(アルミ)
    チューブカッター GFC-325N
    KTC チューブカッター
    チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
    メーカーアズワンMCCコーポレーショントラスコ中山KTC(京都機械工具)アズワンレッキス工業
    通常価格8,9706,520 -9,6908,1522,5907,700 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト