17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二方・三方コック

通常単価(税別)
16,93117,000
税込単価
18,62418,700
通常出荷日:1日目

【特長】・本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長 (m)
    0.08
  • 詳細タイプ
    コック
  • その他仕様
    ネジ穴サイズ:M4×P16×深10mm
  • 材質
    PFA(ふっ素樹脂)(本体)/ETFE(ふっ素樹脂)(ハンドル)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 枝管外径

  • 枝管内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

メーカー型番

JANコード

枝管外径

枝管内径

最小発注数量
二方
C-2N-12
4582110993077
Φ12
5mm
1個
三方
C-3N-6
4582110993084
Φ6
3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,931
( 18,624 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二方・三方コックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二方・三方コック
ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)
薬液用バルブ(手動タイプ)
アズフロン YK接続ハーフオネジコック
エアーフィルター メンブレンエアドライヤ
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,931-28,22321,255 -21,800 -70,216 -15,600 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜12日目〜10日目〜12日目
商品タイプその他チューブ継手その他その他その他チューブ継手
その他オプション---オプション-
全長(m)0.08-----
詳細タイプコックチューブ接続タイプ手動タイプ袋ナット:テーパー収縮シール方式エアーフィルター袋ナット:テーパー収縮シール方式
その他仕様ネジ穴サイズ:M4×P16×深10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト