17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計ホルダー tsシリーズ

通常単価(税別)
4,3037,200特別価格
税込単価
4,7337,920特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

・金属製の温度計用ケースです。ふっ素樹脂製の温度計ホルダーです。

  • 詳細
    ふっ素樹脂製
  • 適合温度計外径
    φ6~6.2mm
  • 材質
    本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

商品詳細種別

最小発注数量
7-258-01
TS15/25
(ふっ素樹脂製) $15/25
1個
7-258-02
TS15/35
(ふっ素樹脂製) $15/35
1個
7-258-03
TS19/38
(ふっ素樹脂製) $19/38
1個
7-258-04
TS24/40
(ふっ素樹脂製) $24/40
1個
7-258-05
TS29/42
(ふっ素樹脂製) $29/42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3033,677
( 4,045 )
1日目
4,6283,955
( 4,351 )
1日目
4,5373,877
( 4,265 )
1日目
4,810
( 5,291 )
1日目
7,2006,666
( 7,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

・金属製の温度計用ケースです。ふっ素樹脂製の温度計ホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計ホルダー tsシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計ホルダー tsシリーズ
温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ
バイメタル式温度計用 保護管
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ
試薬試験用温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,303-6,200 -19,113 -9,000 -2,830104,511
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜1日目35日目
詳細ふっ素樹脂製-防滴仕様溶接式-成績書付き
適合温度計外径φ6~6.2mmφ7mm----
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン本体/PTFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトンケース/6ナイロン・ガラス30%、透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキSUS304SUS316水銀

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング