17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

おんどとりRH・センサ TR-3110 6-8030-11

おんどとりRH・センサ TR-3110

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:1日目

商品の厚み:9cm型番:6-8030-11/TR-3110外径:12cm

  • メーカー型番
    TR-3110

型番:

6-8030-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-8030-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-3110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-8030-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

商品の厚み:9cm
型番:6-8030-11/TR-3110
外径:12cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おんどとりRH・センサ TR-3110の型番6-8030-11のページです。 型番6-8030-11に関する仕様情報を記載しております。
おんどとりRH・センサ TR-3110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おんどとりRH・センサ TR-3110
温湿度センサ TRシリーズ
おんどとり
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
T&D 温湿度センサ TR-3110
おんどとり センサ延長ケーブル
メーカーアズワンT&DケニスT&D三商T&D
通常価格8,8007,800 -55,9792,095 -8,8002,814
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目2日目1日目
メーカー型番TR-3110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト