17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

海外用トランス SUシリーズ

通常単価(税別)
35,48044,000
税込単価
39,02848,400
通常出荷日:26日目~35日目

【特長】・出力側のコンセントはA-2・C-2プラグのみで共用です。 ・入力プラグはA2プラグ・コード1...

詳細を確認
  • コンセント個数
    5
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 出力電圧
    AC100V、120V、200V、220V、240V
  • 入力電圧
    AC100V、120V、200V、220V、240V
  • 入力プラグの形状
    平ピンA-2 付属C-2アダプター
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • 容量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

重量

サイズ

容量

商品詳細種別

最小発注数量
5.0kg
150×185×115mm(160全高)
500W
100-240V-2.3A
1個
7.7kg
150×185×115mm(160全高)
1000W
100-240V-4.1A
1個
10.0kg
150×185×115mm(180全高)
1500W
100-240V-6.25A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,480
( 39,028 )
35日目
44,000
( 48,400 )
26日目
42,726
( 46,999 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力側のコンセントはA-2・C-2プラグのみで共用です。 
・入力プラグはA2プラグ・コード1.5m付きで、海外で使用する際は付属のC-2プラグアダプターを接続してください(入力電圧切替装置付き)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外用トランス SUシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
AC100V機器の接続に
4
満足度:4.0
本来はSU-550Gを選ぶべき所、SU-550を選定してしまいましたが、マルチ出力だったため、そのまま利用できました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外用トランス SUシリーズ
ポータブルトランス PT-23SU
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ハイパワー(昇圧専用トランス)
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-12B
メーカーアズワン育良精機製作所ECOFLOW日動工業エスコエスコ
通常価格35,480-40,090276,00025,059 -37,2208,746
通常出荷日26日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
コンセント個数526423
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
出力電圧AC100V、120V、200V、220V、240V-----
入力電圧AC100V、120V、200V、220V、240V-----
入力プラグの形状平ピンA-2 付属C-2アダプター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング